Recuperação de energia simplificada
O design exclusivo do iSave integra um trocador de pressão isobárico com uma bomba booster e um motor.
- Extremamente compacto: ideal para espaços limitados
- Eficiência energética inigualável: até 94%
- Confiabilidade comprovada em campo: longos intervalos de serviço e desempenho robusto
- Instalação simples: Menos tubulação, soldagem e perda de pressão
- Controle Activo: Minimize a sobregiração e a bioincrustação e esteja pronto para automação inteligente
Projetistas e operadores de sistemas de membrana de alta pressão em todo o mundo dependem dos dispositivos de recuperação de energia iSave para economizar energia e manutenção em instalações de SWRO em contêineres, marítimas e terrestres, bem como em instalações terrestres de águas residuais/reutilização de água.
Otimizados para trens de osmose reversa entre aproximadamente 200-3000 m3/dia, os iSaves estão disponíveis em quatro Tamanhos diferentes, de 21-70 m3/hora, para instalação horizontal ou vertical.
Guardar espaço, energia e manutenção com o design 3 em 1
O design inovador do iSave coloca três componentes-chave onde eles pertencem: Próximo um ao outro. Este design integrado não só economiza espaço e tubulação. Ele também permite que o Controle Activo se adapte às variações sazonais com eficiência máximo e mistura reduzida. O controle do motor elimina o risco de rotação excessiva do rotor e Parar o rotor devido a bioincrustação e facilita a automação mais inteligente e a manutenção preditiva.
Trocador de pressão isobárica
Com as melhores taxas de eficiência líquida da categoria, os iSaves transferem a energia hidráulica da salmoura diretamente para a alimentação com mistura e vazamento mínimos. O material duplex e super-duplex de alta qualidade garante confiabilidade e durabilidade a longo prazo, mesmo em fluidos agressivos.
Bomba booster de deslocamento positivo
A bomba booster de alta eficiência requer energia mínima para controlar com precisão o fluxo de alta pressão para o trocador de pressão, eliminando a necessidade de um medidor de fluxo de alta pressão. A tecnologia de bomba de deslocamento positivo garante alta eficiência em qualquer condição de operação.
Motor
Com uma carcaça de sino fixa garantindo o alinhamento perfeito entre a bomba e o motor — e sem acionamentos por cinto para manutenção — a instalação, manutenção e serviço são simples e fáceis.
Ferramenta de seleção

iSave® selection tool
Faça o download da ferramenta de seleção do iSave® para facilitar o cálculo e a seleção. Calcule a quantidade e o tamanho de iSaves para o seu projeto.

Saiba mais sobre o iSave® 21 Plus
O Danfoss iSave® 21 Plus ERD está transformando plantas de SWRO e ZLD de pequena escala. Ele traz grandes economias financeiras e de GEE para trens com Tamanho entre 200-680 m3/d.
Gama de produtos e produtos relacionados



Cases de sucesso que utilizaram os ERDs iSave®

Os dispositivos de recuperação de energia são essenciais para a descarbonização
À medida que as comunidades em todo o mundo expandem seu uso de processos de membrana de alta pressão para o tratamento de águas residuais e SWRO, elas também aumentam seu consumo de energia. Os dispositivos de recuperação de energia são uma maneira essencial de tornar essas aplicações mais eficientes em termos energéticos e reduzir as emissões de gases de efeito estufa relacionadas.