Economize em OPEX e CAPEX com o iSave 21 Plus
O iSave 21 Plus é um poderoso ERD para unidades menores com capacidade de água de 110 a 350 m3 por dia. O iSave 21 Plus foi projetado para alta confiabilidade, baixa manutenção e custos reduzidos de ciclo de vida útil.
O altamente eficiente iSave 21 Plus economiza até 60% da conta de energia. Com trocador de calor, bomba e motor integrados em uma unidade compacta, o poderoso ERD garante a eficiência ideal e um curto tempo de retorno, quando integrado a unidades de SWRO existentes ou novas. Além disso, o iSave 21 Plus opera com longos intervalos de serviço, de até 8.000 horas.
O iSave 21 Plus é um poderoso ERD para unidades menores com capacidade de água de 110 a 350 m3 por dia. O iSave 21 Plus foi projetado para alta confiabilidade, baixa manutenção e custos reduzidos de ciclo de vida útil.
O altamente eficiente iSave 21 Plus economiza até 60% da conta de energia. Com trocador de calor, bomba e motor integrados em uma unidade compacta, o poderoso ERD garante a eficiência ideal e um curto tempo de retorno, quando integrado a unidades de SWRO existentes ou novas. Além disso, o iSave 21 Plus opera com longos intervalos de serviço, de até 8.000 horas.
O iSave 21 Plus oferece pressão de até 5 bar para garantir alta confiabilidade durante a operação diária.
A pequena pegada do iSave 21 Plus o torna ideal para aplicações em que o espaço é limitado. O design do iSave 21 Plus permite a instalação vertical e horizontal.
Além das economias substanciais durante a operação, o iSave 21 Plus diminui o CAPEX reduzindo o tamanho da bomba necessário e o número de tubos e componentes.
Recursos e benefícios
O iSave 21 Plus é uma poderosa escolha para unidades menores com capacidade de água de 110 a 350 m3 por dia.
O iSave 21 Plus foi projetado para alta confiabilidade, baixa manutenção e custos reduzidos de ciclo de vida útil
Pressão de saída máx.: 83 barg/1.203 psig
Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig
Faixa de fluxo: 6-22 m3/h; 26-97 gpm
Velocidade: 500-1,500 RPM
![Comunicado à imprensa do iSave 21 Plus](/media/4053/isave-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Comunicado à imprensa
A Danfoss lança uma nova geração do popular iSave 21 ERD para unidades menores de SWRO. Confiabilidade melhorada, flexibilidade no design e alta eficiência são algumas das características do novo iSave 21 Plus.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50O iSave 50 foi projetado para uso com fluido de baixa viscosidade e corrosivo, tal como a água do mar. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 525-650 RPM
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70O iSave 70 foi projetado para uso com fluido de baixa viscosidade e corrosivo, tal como a água do mar. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 625-875 RPM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40O iSave 40 consiste em um trocador de pressão isobárico, uma bomba de deslocamento positivo de alta pressão e um motor elétrico. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 600 - 1.200 RPM.