Dispositivo de recuperação de energia 3 em 1
O dispositivo de recuperação de energia (ERD) 3 em 1 otimizado para aplicações de osmose reversa de água do mar. Com o iSave, você tem um trocador de pressão, uma bomba e um motor integrados em uma unidade compacta, para obter alta eficiência e um curto tempo de retorno.
A pequena pegada do iSave o torna uma solução popular quando o espaço é limitado. Quando equipadas com o iSave, as bombas APP da Danfoss produzem mais água doce por metro quadrado do que qualquer outro sistema no mercado.
O iSave pode ser utilizado em praticamente qualquer aplicação de SWRO – terrestres ou marítimas, novas ou atualizadas. O design 3 em 1 permite o rápido comissionamento, monitoramento contínuo do desempenho e fácil regulagem para acomodar mudanças de estações. Foi comprovado que outros dispositivos isobáricos causam excesso de giro e de fluxo que levam a controle de processo ruim e baixa eficiência. Isso é evitado com as possibilidades de controle ativo oferecidas pela tecnologia iSave.
O iSave captura energia hidráulica do fluxo de rejeição de alta pressão do processo SWRO e transfere energia de volta para o sistema, reduzindo drasticamente o consumo de energia, independente da taxa de vazão e do tamanho do seu sistema de SWRO. Além das substanciais economias de energia, o ERD iSave também corta custos, reduzindo o tamanho da bomba de alta pressão, o número de tubos e os componentes, graças ao seu design integrado.

Superior recuperação de energia em SWRO
O Danfoss iSave é um dispositivo patenteado de recuperação de energia (ERD) de alta eficiência, que garante alimentação de membrana constante em aplicações de SWRO de qualquer tamanho – terrestres, marítimas ou móveis.
Recursos e benefícios
Vasto conhecimento prático em aplicações
Taxas de eficiência competitivas
Compacto – trocador de pressão, bomba e motor em uma unidade
Design de fácil manutenção
Simples e confiável com alto tempo de atividade
Curto tempo de retorno do investimento

Ferramenta de seleção de iSave
Faça o download da ferramenta de seleção de iSave para facilitar o cálculo e a seleção. Calcule a quantidade e o tamanho de iSaves para o seu projeto.
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40O iSave 40 consiste em um trocador de pressão isobárico, uma bomba de reforço de deslocamento positivo de alta pressão e um motor elétrico. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 600 - 1200 rpm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70O iSave 70 foi projetado para uso com fluido de baixa viscosidade e corrosivo, tal como a água do mar. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 625-875 RPM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 50O iSave 50 foi projetado para uso com fluido de baixa viscosidade e corrosivo, tal como a água do mar. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 525-650 RPM
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 70O iSave 70 foi projetado para uso com fluidos corrosivos e de baixa viscosidade, como água do mar. Pressão diferencial máx.: 5 barg/ 72 psig. Velocidade: 625-875 rpm.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }iSave 40O iSave 40 consiste em um trocador de pressão isobárico, uma bomba de deslocamento positivo de alta pressão e um motor elétrico. Pressão diferencial máx.: 5 barg/72 psig. Velocidade: 600 - 1.200 RPM.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Desenhos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APPAs bombas APP são projetadas para SWRO em aplicações marítimas e plantas terrestres, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor. O design compacto, os longos intervalos de manutenção e a confiabilidade da APP a tornam a primeira escolha para usinas de dessalinização de pequeno e médio porte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas APP S 674As bombas APP S 674 são projetadas para aplicações offshore de SWRO, oferecendo as mais altas taxas de eficiência do setor - vêm com certificados API 674 e ATEX.
Como funciona
Sempre que a simplicidade e o espaço forem importantes, o design 3 em 1 do iSave torna a recuperação de energia tão fácil quanto sua eficiência.
O design exclusivo do iSave reúne três componentes chave da recuperação de energia isobárica exatamente onde pertencem: lado a lado. Agora, engenheiros podem configurar sistemas RO que são mais simples, menores e mais fáceis de operar – e não menos em locais apertados como contêineres.
Quando instalado com bombas de alta pressão APP compactas, o pacote de bomba e ERD da Danfoss produz mais água potável por metro quadrado do que qualquer outro sistema no mercado.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...