Desempenho e flexibilidade
Um grupo único, com funcionalidades integradas - nossas soluções de válvulas combinadas oferecem energia, desempenho e flexibilidade.
O conceito modular da família PVG fornece a vantagem de personalizar sua solução de válvula para se adequar aos requisitos exatos da sua aplicação. Oferecemos soluções que possibilitam a combinação da PVG 100 com a PVG 32 e a combinação da PVG 120 com a PVG 32, ideal para veículos com requisitos diversificados.
Benefícios para a máquina
Solução de válvula personalizada para atender às exigências específicas de sua máquina
Controle de vazão independente de carga para operação precisa e maior produtividade
Tecnologia de load-sensing para maior eficiência, segurança, consumo de energia reduzido e maior vida útil ao sistema.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSKOs módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de válvula PVBMTenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 128/256Para as aplicações mais exigentes, apenas a vazão mais alta e a maior pressão serão suficientes. A PVG 128 e PVG 256 são projetadas para controlar as aplicações mais complexas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas D1P de pistão axial de circuito aberto de alta potênciaA D1P é a nova geração de bombas de circuito aberto de alta potência com servo controle. Foram projetadas para alta qualidade e confiabilidade, com elevada eficiência e fácil instalação.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de nivelamentoAo formar uma parceria com a Danfoss, você obtém soluções de controle de nivelamento que são facilmente incorporadas na produção e tornam as suas máquinas mais competitivas, aumentando a segurança, o conforto e a produtividade dos seus clientes.