Módulo de corte do abastecimento de óleo
Os módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
O módulo de bloqueio de fornecimento de óleo, PVSK, é parte essencial de nossa abordagem em segurança de válvulas e inclui versões avançadas e com certificação SIL 2 PVED-CX e PVSK com PVG 32.
Com sua linha completa de módulos PVSK, a Danfoss oferece ainda mais para a extensa linha de produtos PVG 32. O módulo PVSK pode ser integrado ao grupo de válvulas PVG 32 para sistemas de centro aberto e fechado.
O PVSK pode ser controlado tanto mecanicamente quanto eletronicamente com nosso atuador eletro-hidráulico PVE.
PVSK - oferecendo uma grande variedade de opções
A seção lateral fornece óleo para as seções de trabalho PVG, corta o fornecimento de óleo ou desvia o óleo para um outro circuito
As soluções PVSK em linha estão disponíveis para bloquear a vazão de óleo da entrada ou desviar o óleo a partir de uma tomada extra
Segurança Funcional
A combinação de seu PVG com PVSK e PVED-CX irá lhe oferecer uma solução com certificação SIL 2, pronta para atender às exigências mais rígidas.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Chinês (CN) | China | 09 mar., 2015 | 1.3 MB | |
User guide | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 3.1 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 16A válvula PVG 16 de baixa vazão cobre de necessidades simples a complexas. Tecnologia e componentes comprovados para válvulas personalizadas.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.