Confiáveis e eficientes
Segurança é a maior prioridade na operação de máquinas nos setores de petróleo offshore e de gás, e em outros ambientes perigosos onde a menor fagulha é um risco. É preciso componentes especialmente projetados para desenvolver um sistema eletro-hidráulico sofisticado, que possa executar funções de trabalho pesado de forma eficiente e segura.
A série de atuadores eletro-hidráulicos PVE-EX da Danfoss foi projetada para a tarefa, possibilitando o uso de válvulas PVG de alto desempenho em ambientes altamente explosivos - e atendendo às complexas necessidades de controle do processo.
A variação da proteção do PVE-EX ex db usa um método à prova de fogo, fundamental para o uso em aplicações em minas subterrâneas e nos mercados de óleo e gás. Projetado com cápsula em ferro fundido, o PVE-EX protege os conectores internos e a eletrônica integrada, enquanto um revestimento externo fornece alta proteção contra corrosão.
Apresentando a tecnologia de controle de circuito fechado (CLC), o PVE-EX compensa a variação de vazão no spool, vazamento interno e alterações na viscosidade do óleo e na pressão pilotada. Os sinais de feedback identificam a fonte das falhas ou erros e a posição exata do spool, de modo que os problemas sejam resolvidos rapidamente e o controle de precisão seja mantido o tempo todo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Electrohydraulic Actuators PVE-EX Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 27 nov., 2019 | 4.4 MB | |
Data sheet | PVE-EX Electrohydraulic Actuators Data Sheet | Inglês | Multiple | 15 set., 2016 | 4.3 MB | |
User guide | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Chinês (CN) | Multiple | 18 ago., 2020 | 12.7 MB | |
User guide | PVE-EX Ex db for PVG Proportional Valves Technical Information | Inglês | Multiple | 16 out., 2017 | 12.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVSKOs módulos PVSK são ideais para aplicações que têm funcionalidades ou exigências de segurança específicas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de válvula PVBMTenha controle sobre a vazão de retorno com o módulo de válvula PVBM da Danfoss - a única solução com integração inteligente do mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVG 120Válvula com load-sensing adequada para alta vazão e alta pressão. A PVG 120 foi construída para assumir o controle.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.