A maior vazão de direção
Aumente a vazão, impulsione a potência – nossos amplificadores de vazão trazem controle de direção às maiores máquinas do planeta.
Várias centenas de toneladas de máquina sólida são um enorme desafio de direção. E podemos ajudá-lo a superar isso com os maiores amplificadores de vazão de direção do mercado. Ideais para veículos que exigem uma vazão para direção de até 400 l/min [160 US gal/min].
Com uma válvula prioritária integrada de direção, nossos amplificadores de fluxo OSQ podem ser utilizados com nossas unidades de direção OSPBX, OSPCX ou OSPLX.
Recursos e benefícios
Fluxo de direção limitado através da unidade de direção para eficiência do sistema e do conforto do operador ideais
Disponíveis com fatores de amplificação de 4, 5, 8 ou mais, proporcionando alta capacidade de direção
Baixa perda de carga, mesmo com alta vazão
Aplicações destinadas
Caminhões basculantes
Transportadores
Tratores grandes
Pás-Carregadeiras
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Inglês | Multiple | 16 abr., 2021 | 6.3 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Alemão | Alemanha | 20 abr., 2016 | 6.3 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Chinês (CN) | China | 10 mar., 2015 | 4.5 MB | |
User guide | OSPB/C/F/D/L LS Steering Units, OLS Priority Valves, OSQ Flow Amplifiers Technical Information | Japonês | Multiple | 19 jul., 2021 | 5.3 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unidades de direçãoUnidades de direção hidráulica de alto desempenho para todas as aplicações.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.