Precisão
Conte com nossos sensores para atender as diferentes necessidades do sistema de direção do seu veículo.
A precisão nunca mais será um problema com nosso sensor SASA. Detectar a velocidade e posição absoluta do volante é importante na relação de direção variável e em configurações de malha fechada, onde a posição do volante e o ângulo de direção devem combinar. Respondendo ao sinal de saída CAN, as características de direção do sistema de direção adaptam à relação de direção variável.
O sensor funciona perfeitamente com nosso controlador de direção e segurança PVED-CLS, controladores PLUS+1® programáveis e a linha inteira de componentes de direção eletro-hidráulica da Danfoss.
Recursos e benefícios
Princípio indutivo sem contato, proporcionando uma resolução muito alta < 0,1°
Design robusto e resistente a radiações eletromagnéticas
Sinal de saída CAN, para facilitar a interface com controladores de veículo avançados
Instalado entre a unidade de direção e a coluna, contribuindo para ter um sistema compacto
Design compacto
Alta segurança
- SASAIIC: conceito “fail silent”
- SASAIID: conceito de duas mensagens de saída e em conformidade com PLUS+1®
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | PLUS+1® Compliant SASA Function Block User Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 179.5 KB | |
User guide | SASA Sensor Technical Information | Inglês | Multiple | 09 ago., 2018 | 2.6 MB | |
Data sheet | SASA Steering Wheel Sensor Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 440.5 KB | |
Installation guide | Steering wheel sensor SASA Installation Guide | Inglês | Multiple | 13 jun., 2017 | 2.7 MB |
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.