Tecnologia comprovada para altas taxas de vazão
A válvula de direção EHPS é a escolha clássica para aplicações que exigem altas taxas de vazão e máxima integração. Grandes máquinas, como tratores de direção articulados, caminhões basculantes e carregadeiras se beneficiam com a flexibilidade da EHPS.
Ela utiliza o potencial da linha inteira de controladores de direção eletrônicos, como PVES, PVED CC e PVED CLS, para fornecer funcionalidade de direção eletro-hidráulica, como direção por joystick e direção automática.
Características e benefícios
OEMs
- Tecnologia Steer-by-Wire, para aplicações que exigem altas taxas de vazão
- Segurança integrada e controlador de direção com interface para direção automática (GPS), joystick
e volantes elétricos - Tecnologia comprovada que acelera o seu tempo até o mercado
- Em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Válvula prioritária integrada ou flangeada utilizando OLS320 ou válvulas proporcionais PVG
- Desengate elétrico da direção eletro-hidráulica, por exemplo, direção automática (GPS)
- Pressão da direção de até 250 bar
- Capacidade de vazão de até 100 l/min
Operadores
- Desempenho e segurança de direção superiores com dirigibilidade e controle precisos em qualquer condição
- Produtividade aumentada com direção automática (GPS) e direção de relação variável (direção rápida)
- Conforto do operador melhorado com joystick e volante elétrico
![Controladores de direção e segurança PVE](/media/14248/pved-cls-actuator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Controladores de direção e segurança PVE
A série PVE de controladores da Danfoss para soluções de direção eletro-hidráulica é o primeiro subsistema de direção inteligente que integra todas as funcionalidades de segurança na válvula.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK DOC00023802.A | Inglês | Multiple | 08 mai., 2024 | 388.2 KB | |
User guide | EHPS Steering Valve with PVE Electrical Actuation Module and OSPCX CN Steering Wheel Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 3.3 MB | |
Service guide | Steering Valve EHPS and EHPS with OLS 320 Service Manual | Inglês | Multiple | 21 jul., 2022 | 9.2 MB |
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.