Redefine a flexibilidade de direção
A válvula de direção EHi da Danfoss compartilha a plataforma com a OSPE. Está em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais, incluindo a Diretiva de Máquinas. Adicionalmente, melhora a funcionalidade e o desempenho da sua aplicação, acelerando o tempo até o mercado com seu design escalável e tecnologia Steer-By-Wire. Isso atende às suas necessidades e aplicações específicas.
Para aplicações de agricultura, construção civil, construção de estradas, autônomas e de manuseio de materiais, a EHi é o próximo passo rumo a uma direção mais inteligente e segura.
Características e benefícios
OEMs
- Maior flexibilidade de design da máquina e da cabine com a mais recente tecnologia Steer-By-Wire
- Segurança integrada e controlador de direção com interface para direção automática (GPS), joystick
e volantes elétricos - Tecnologia comprovada que acelera o seu tempo até o mercado
- Em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Permite a combinação de direção Orbitrol para direção Steer-by-wire
- Válvula prioritária integrada
- Proporciona acesso a uma solução de direção em todas as rodas
- Desengate automático da direção eletro-hidráulica, por exemplo, direção automática (GPS)
- Pressão da direção de até 280 bar
- Capacidade de vazão de até 70 l/min
Operadores
- Desempenho e segurança de direção superiores com dirigibilidade e controle precisos em qualquer condição
- Produtividade aumentada com direção automática (GPS), direção de relação variável (direção rápida) e direção em todas as rodas
- Conforto do operador melhorado com joystick e volante elétrico
- Ruído e aquecimento reduzidos na cabine
![Controladores de direção e segurança PVE](/media/14248/pved-cls-actuator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Controladores de direção e segurança PVE
A série PVE de controladores da Danfoss para soluções de direção eletro-hidráulica é o primeiro subsistema de direção inteligente que integra todas as funcionalidades de segurança na válvula.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK DOC00022519.C | Inglês | Multiple | 19 jul., 2024 | 391.3 KB | |
EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK DOC00023801.A | Inglês | Multiple | 19 jul., 2024 | 460.7 KB | |
Data sheet | EHi Steering Valve Data Sheet | Inglês | Multiple | 25 ago., 2023 | 505.7 KB | |
Service guide | EHi Steering Valve Service Manual | Inglês | Multiple | 09 ago., 2022 | 5.4 MB | |
User guide | EHi Steering Valve Technical Information | Inglês | Multiple | 22 mar., 2022 | 4.0 MB | |
User guide | EHi Steering Valve Technical Information | Japonês | Multiple | 27 abr., 2022 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OSPEVálvula de direção eletro-hidráulica com norma de segurança funcional SIL 2, nível de performance D e direção inteligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de direção SASASensor de direção com relação de direção variável, saída CAN, radiações eletromagnéticas, sistema de direção compacto, coluna de direção.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção com joystickA Danfoss continua a liderar o setor com sistemas avançados de direção eletro-hidráulica com joystick que oferecem flexibilidade no design, controle superior e desempenho de máquina para seus clientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção rápidaA capacidade de personalizar a relação de direção de uma máquina proporciona aos operadores maior precisão, ao mesmo tempo que os mantêm no controle máximo. Na Danfoss, nós chamamos esse ajuste dinâmico da relação de direção de “Direção Rápida”.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de piloto automáticoPara manter a competitividade no atual mercado de equipamentos agrícolas, os OEMs estão oferecendo soluções de direção automática baseadas em satélite.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireNossas Soluções Steer-By-Wire à prova de falhas permitem que você remova a coluna de direção. Depois, você pode substituí-la por menores e precisos mecanismos de direção como um joystick ou um minivolante.