Controles personalizados mais rápidos
A Série 45 oferece uma linha completa de deslocamentos, controles, pressões e configurações que foram projetados para atender às suas diversas necessidades de aplicação. Ao utilizar componentes comuns e comprovados; a experiência em nossos sistemas e de nossos engenheiros de aplicação; e para fornecimento de modelos existentes em produção da Série 45, a Danfoss oferece soluções rápidas de criação de protótipos. Estas opções permitem que você reduza seu tempo de projeto e forneça um produto mais competitivo e confiável a seus clientes.
Com o ambiente de programação Danfoss PLUS+1® GUIDE e nossas bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45, você pode desenvolver controles personalizados mais rápido do que nunca, enquanto reduz o tempo de desenvolvimento e os custos normalmente associados à programação - resultando em um tempo de projeto mais curto. O PLUS+1 é a maneira recomendada para um maior desempenho, maior vida útil e custos reduzidos. Nossas bombas também são projetadas para funcionar perfeitamente com válvulas PVG, que fornecem controle eletrônico, load sensing e um design flexível e modular, garantindo desempenho otimizado.
A nova estrutura K2 - a melhor combinação de tamanho e peso de pacote no mercado. Com um pacote otimizado, a estrutura K2 responde às necessidades do cliente, reduzindo significativamente o peso e o tamanho do pacote, melhorando ao mesmo tempo o desempenho, com maior pressão nominal e capacidades de velocidade mais altas. O resultado é a melhor combinação de tamanho e peso de pacote no mercado.
O K2 redesenhado apresenta inúmeras melhorias
Comprimento reduzido em até 20% e peso reduzido em até 10%
Redução geral de peso em até 30%
Maior eficiência do controle fan drive
Nível sonoro geral melhorado
Opções de controle da Série 45 usuais
As bombas da Série 45 estão disponíveis em três tamanhos de estrutura adicionais, apresentando uma faixa de deslocamento de 25 a 147cc.
Controle fan drive (FDC)
O melhor na indústria quanto ao peso, pacote e operacionalidade. As pressões mínimas menores do sistema, permitidas pelo controle fan drive, resultam em velocidades mínimas mais baixas do ventilador, o que melhora a eficiência do sistema fan drive e oferece benefícios para condições de exigências de baixo resfriamento. Um design otimizado torna o controle fan drive da Danfoss o melhor da indústria quanto ao peso, pacote e operacionalidade.
Controle do Limitador de Torque Eletrônico (ETL)
Através do uso da tecnologia para maximizar a pressão dentro da curva de torque disponível, o controle ETL da Danfoss proporciona os seguintes benefícios comprovados:
Aumenta a produtividade em até 22%, em relação aos controles de torque alternativos
Movimenta até 34% mais material por galão/litro de combustível
Até 16% de aumento na eficiência de combustível
O ETL pode reduzir o consumo de combustível sem perda de produtividade. Os ganhos do funcionamento do motor a combustão, com um ajuste de consumo de combustível específico para frenagem (BSFC), são compensados pelo aumento do vazão de uma bomba maior, que pode operar sem o risco de paralisar o motor a combustão, algo que os controles de torque tradicionais não podem fazer.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump ETL Control Data Sheet | Inglês | Multiple | 31 jan., 2019 | 1.7 MB | |
User guide | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Inglês | Multiple | 06 mar., 2024 | 14.0 MB | |
User guide | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Japonês | Multiple | 12 mar., 2024 | 12.9 MB | |
User guide | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information | Alemão | Alemanha | 09 mar., 2015 | 1.8 MB | |
User guide | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information. | Chinês (CN) | Multiple | 21 set., 2023 | 14.3 MB | |
Data sheet | Series 45 Axial Piston Open Circuit Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 1.5 MB | |
Operating guide | Series 45 Axial Piston Pumps Electronic Torque Limiting Control User Manual | Inglês | Multiple | 06 mar., 2024 | 8.8 MB | |
User guide | Series 45 Frame G Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 1.3 MB | |
User guide | Series 45 Frame H Axial Piston Open Circuit Pump Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 1.6 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GuinchosOs guinchos são usados para diversas aplicações em todo o mundo. O sistema hidráulico Danfoss oferece controle suave e seguro.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção HidrostáticaA Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalhoNossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.