Alta potência e confiabilidade
A bomba D1P é uma bomba de pistão axial variável de alta pressão e alto desempenho, desenvolvida especificamente para sistemas de circuito aberto, para os mais extremos ambientes de aplicação. Seu design robusto a converte na solução ideal para as necessidades mais difíceis. A bomba D1P expande as opções de funcionalidade e controle do nosso portfólio atual, para incluir opções de produtos de alta potência hidráulica. Nossos produtos de circuitos abertos de alta potência são projetados para alta qualidade, confiabilidade e alta eficiência, e para fácil instalação.
Trabalhando perfeitamente com as válvulas de alta vazão PVG 128/256 e que sejam compatíveis com PLUS+1®, podemos satisfazer todas as suas necessidades de sistema de alta vazão.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 07 dez., 2023 | 2.0 MB | |
Data sheet | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinês (CN) | China | 30 abr., 2021 | 1.2 MB | |
Data sheet | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 02 fev., 2021 | 844.3 KB | |
Data sheet | D1 High Power Open Circuit Pumps Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 30 abr., 2021 | 897.6 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial MP1 de circuito fechadoA Danfoss MP1 é a nova evolução das bombas de pistão axial de circuito fechado. As bombas MP1 oferecem o desempenho necessário para o equipamento atual de pequeno a médio porte. Outro exemplo de nosso compromisso com a indústria hidráulica móbil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de alta corrente PLUS+1®Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de controle direcional DCVVálvulas de controle direcional de detecção de carga projetadas para o desempenho ideal da máquina e a máxima flexibilidade de design, e são complementares à família de produtos PVG.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas proporcionais PVGAs válvulas eletrohidráulicas PVG fornecem um número quase infinito de configurações – desde soluções simples de detecção de carga até a comunicação de rede CAN – garantindo um controle suave da máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de cartucho ICSNossa linha completa de válvulas de cartucho fornecerá tudo o que você precisa para projetar uma solução de controle completa para sua máquina.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.