Você pode contar conosco
A Danfoss MP1 é a última evolução em bombas de pistão axial de circuito fechado. Seja qual for a indústria à qual você pertence, as bombas MP1 oferecem o desempenho necessário para equipamentos atuais de tamanhos pequeno a médio - mais um exemplo do nosso compromisso com a indústria hidráulica móbil. Você pode contar conosco para fazer negócios na sua velocidade, entregando o que você precisa, quando você precisa - para impulsioná-lo a avançar.
Maximize o desempenho, a eficiência e os lucros
Tamanho adequado para a sua aplicação: A MP1 é uma bomba modular flexível o suficiente para ajustar-se a centenas de aplicações em um pacote facilmente integrado
A vantagem modular: A melhor modularidade em sua categoria, oferecendo flexibilidade integrada através de plataformas e componentes universais. Convertibilidade rápida e fácil, o que significa menos sobrecarga e a capacidade de conquistar uma rentável participação de mercardo
Face limpa e tamanho compacto: A MP1 é projetada com um lado limpo real (sem interface com o cliente) e oferece um circuito de lavagem integrado (apenas 28/32cc), propiciando grande flexibilidade na colocação de componentes. A MP1 também possui uma das menores extensões de componentes em sua categoria
Eficiência: A tecnologia do kit rotativo, líder na indústria, garante que sua máquina opere em sua máxima eficiência potencial, diminuindo o custo total de operação
Precisão: A haste de guia de servo, com patente pendente, junto com os rolamentos de rolo cônico da placa deslizante, fornecem baixa vibração e controle preciso da máquina. Isto permite uma operação da máquina confiável, previsível e segura
Variedade de opções de controle, incluindo: Controle de Deslocamento Elétrico (EDC), Controle de Deslocamento Mecânico (MDC), Controle de Deslocamento Hidráulico (HDC) e Controle Elétrico de 3 posições (FNR)
Modelo de solução MP1: Ferramentas, documentos, modelagem e software, juntamente com conhecimentos especializados e disponíveis quando necessários, permitindo que você obtenha acesso mais rápido
Soluções para aplicações em equipamentos
Nós sabemos como utilizar soluções integradas através de uma variedade de aplicações de equipamentos. Com a MP1, seja qual for o design que a sua máquina precise, nós entregaremos designs específicos para aplicações apropriadas à sua máquina que minimizam sua exposição aos riscos do negócio, através de soluções de sistemas e produtos confiáveis, disponíveis e testados. Podemos provar isso a você em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicação globais. Venha conhecer como a MP1 pode ajudá-lo a solucionar sua necessidade de aplicações.
Recursos e benefícios
Construção de estradas: Um design robusto e durável que satisfaz as exigências de condições adversas de trabalho
Manuseio de materiais: PLUS+1® fornece controle de precisão. As dimensões da bomba se adaptam a quaisquer projetos
Manutenção de gramados: Configuração ajustada a aplicações específicas, e a capacidade de escalar a uma capacidade de controle necessária - incluindo MDC, EDC e HDC
Especialidade: Capacidade de conversão ajustável a uma variedade de tipos de máquinas
Entre em contato hoje com o seu representante Danfoss para saber mais sobre a MP1 e sobre o impacto que terá em seu negócio.
![MP1: Impulsionando o seu negócio](/media/6281/mp1-powering-business-forward.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
MP1: Impulsionando o seu negócio
![PLUS+1® GUIDE](/media/1067/dps_plus1-guide.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
PLUS+1® GUIDE
Crie aplicações de modo mais rápido, com uma interface intuitiva tipo "arraste e solte" (drag-and-drop).
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | MP1 Axial Piston Pumps Brochure | Inglês | Multiple | 17 jun., 2016 | 10.1 MB | |
Data sheet | MP1 Axial Piston Pumps Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 12 nov., 2019 | 891.1 KB | |
Data sheet | MP1 Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 16 dez., 2021 | 788.8 KB | |
User guide | MP1 Axial Piston Pumps Technical Information | Chinês (CN) | China | 22 set., 2016 | 8.9 MB | |
User guide | MP1 Axial Piston Pumps Technical Information | Inglês | Multiple | 26 jun., 2024 | 9.2 MB | |
User guide | MP1 Axial Piston Pumps Technical Information | Japonês | Multiple | 26 jun., 2024 | 8.1 MB | |
Promotion material | MP1 Brochure | Chinês (CN) | China | 23 out., 2018 | 11.8 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axial de deslocamento reversoO motor de deslocamento reverso (RDM) é um recurso fundamental para diminuir os custos do sistema, aumentar a eficiência da máquina e reduzir o tempo de inatividade do serviço. Nossos RDMs eliminam a complexidade válvulas e pontos de vazamento normalmente necessários para implementar a reversão do fluxo de ar do ventilador, comum aos sistemas de resfriamento e limpeza de equipamentos de construção e agrícolas.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acionamentos de ventiladorOtimize as soluções de acionamento de ventilador com o Motor de Deslocamento Reverso (RDM) e o novo Controle de Conversor de Ventilador (FDC) da série 45. O RDM é um avanço na inovação e engenharia tecnológica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção HidrostáticaA Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Experiência do operadorEstamos começando a nos concentrar na experiência do operador, ajudando a aumentar a eficiência, a produtividade e o bem-estar das pessoas que operam máquinas móveis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalhoNossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmicoA Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.