Você pode contar conosco
A Danfoss H1P faz parte da linha H1 da Danfoss. Ela não é apenas pioneira em termos de bombas de pistão axial de deslocamento variável e circuito fechado, mas também em toda a indústria hidráulica móbil. Baseada em décadas de experiência da nossa empresa, a H1P fornecerá os mais altos padrões e qualidade. Além de tecnologia inovadora e eficiente, a melhor de sua classe.
Novo! Agora disponível em 280 cc, com a mesma 'pegada' que nossas bombas de 210 cc e 250 cc.
Pode ser utilizada de modo geral, em todo o sistema hidráulico, sendo adequada para equipamentos de alta potência em todas as indústrias. Escolhendo a Danfoss como sua parceira, você lucrará com os mais altos padrões, qualidade e serviço, para apoiá-lo a levar seu desempenho ao próximo nível.
Maximize o desempenho, a eficiência e os lucros
Adequação perfeita às suas aplicações: A H1P pode ser usada em sistemas hidráulicos gerais. Além disso, ela se adequa a centenas de aplicações em um pacote de fácil integração
Eficiência: O sistema servo eletro-hidráulico integral controla a vazão e a direção do fluxo hidráulico. Isso garante a menor pressão servo e uma excelente densidade de alta potência. Operando com eficiência maximizada, a H1P reduzirá seu custo total de propriedade
Perfil e design otimizados: O design integrado da bomba de carga Gerotor inclui placas de portas de pressão balanceadas, reduzindo as perdas volumétricas a um mínimo possível
Compacta: Um menor número total de peças, como uma única placa de agitação e ausência de barra T. Isso simplifica ao máximo a operação da máquina, mas ainda fornecendo a melhor qualidade com os mais altos padrões
Face limpa e flexibilidade: A leve e compacta H1P foi projetada com uma face verdadeiramente limpa. Além disso, a ausência de portas operacionais para conexão resulta em flexibilidade no posicionamento de componentes
Controle e confiabilidade precisos: Menores perdas de controle totais e melhor resolução graças à solenoide de alta corrente. Isso leva a um desempenho de controle geral otimizado e confiável, permitindo uma operação previsível e segura da máquina
Variedade de opções de controle: Controle Automotivo (AC), Controle de Deslocamento Elétrico (EDC), Controle Fan Drive (FDC), Controle de Reserva de Avanço Neutro (FNR), Controle de Deslocamento Mecânico (MDC), Controle Elétrico Proporcional Sem Feedback (NFPE)
O modelo da solução H1P: Ferramentas, documentação, modelagem, software e conhecimento especializado. Tudo isso baseado nas décadas de experiência da Danfoss, disponível quando a necessidade exige um acesso mais rápido
Ampla faixa de deslocamentos: Oferecendo uma linha de bombas com 45-280 cm² por rodada. A H1P é uma bomba modular suficientemente flexível para se adequar a todos os tipos de aplicações
Capacidade de alta pressão: Trabalhando com uma pressão delta de 480 bar, a H1P opera nas mais altas pressões
Soluções para aplicações em equipamentos
Nós sabemos como utilizar soluções integradas através de uma variedade de aplicações de equipamentos. Com a HP1, seja qual for o design que sua máquina precise, nós forneceremos designs específicos para aplicações que se adequem à sua máquina. Isso também minimizará sua exposição a riscos comerciais, com soluções de sistemas e produtos confiáveis, disponíveis e comprovadas. Podemos provar isso a você em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicação globais. Venha saber como a H1P pode ajudá-lo a resolver suas necessidades de aplicações.
Recursos e benefícios
Construção: O design durável e robusto atende às exigências de condições de trabalho rigorosas para aplicações em máquinas de construção, florestais e agrícolas
Manuseio de materiais: PLUS+1® fornece controle de precisão. As dimensões da bomba se adaptam a quaisquer projetos
Especialidade: Capacidade de conversão ajustável a uma variedade de tipos de máquinas
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italiano | Multiple | 08 dez., 2023 | 404.5 KB | |
Data sheet | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 400.5 KB | |
Data sheet | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 08 dez., 2023 | 404.9 KB | |
Data sheet | H1 089 100 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 12 abr., 2023 | 391.3 KB | |
Data sheet | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 2.2 MB | |
Data sheet | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italiano | Multiple | 08 dez., 2023 | 2.2 MB | |
Data sheet | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 08 dez., 2023 | 2.2 MB | |
Data sheet | H1 147 165 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 1.7 MB | |
Fact sheet | H1 Axial Piston Pumps Product Line Overview | Inglês | Multiple | 04 fev., 2022 | 4.8 MB | |
User guide | H1 axial piston pumps single and tandem basic information | Inglês | Multiple | 06 jun., 2024 | 5.7 MB | |
User guide | H1 Axial Piston Pumps Single and Tandem Basic Information | Chinês (CN) | China | 29 out., 2018 | 5.8 MB | |
User guide | H1 Axial Piston Pumps Single and Tandem Basic Information | Japonês | Multiple | 23 mai., 2022 | 5.4 MB | |
Data sheet | H1P 045 053 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 538.1 KB | |
Data sheet | H1P 045 053 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 01 jun., 2023 | 539.1 KB | |
Data sheet | H1P 045 053 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 12 abr., 2023 | 541.7 KB | |
Service guide | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Francês | Multiple | 20 jul., 2021 | 7.2 MB | |
Service guide | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 6.9 MB | |
Service guide | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Italiano | Multiple | 20 jul., 2021 | 7.2 MB | |
Service guide | H1P 045–068 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 7.2 MB | |
Data sheet | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italiano | Multiple | 08 dez., 2023 | 917.8 KB | |
Data sheet | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 12 abr., 2023 | 917.1 KB | |
Data sheet | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 913.5 KB | |
Data sheet | H1P 060 068 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 08 dez., 2023 | 918.1 KB | |
User guide | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Japonês | Multiple | 12 out., 2023 | 8.9 MB | |
User guide | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Chinês (CN) | China | 08 nov., 2018 | 9.5 MB | |
User guide | H1P 069 078 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Inglês | Multiple | 28 set., 2023 | 9.8 MB | |
Data sheet | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 30 abr., 2021 | 401.3 KB | |
Data sheet | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 30 abr., 2021 | 401.2 KB | |
Data sheet | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 397.1 KB | |
Data sheet | H1P 069 078 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italiano | Multiple | 18 mai., 2021 | 401.0 KB | |
Service guide | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Francês | Multiple | 12 abr., 2023 | 11.8 MB | |
Service guide | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Italiano | Multiple | 12 abr., 2023 | 11.8 MB | |
Service guide | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 11.8 MB | |
Service guide | H1P 069–H1P 280 Axial Piston Single Pumps Service Manual | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 11.6 MB | |
Service guide | H1P 089 and 100cc variable displacement pump parts manual | Inglês | Multiple | 07 jun., 2024 | 16.1 MB | |
Data sheet | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 1.6 MB | |
Data sheet | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Italiano | Multiple | 08 dez., 2023 | 2.2 MB | |
Data sheet | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 2.2 MB | |
Data sheet | H1P 115 130 Single Axial Piston Pumps Data Sheet | Francês | Multiple | 08 dez., 2023 | 2.2 MB | |
Service guide | H1P 115 and 130cc variable displacement pump parts manual | Inglês | Multiple | 06 jun., 2024 | 19.6 MB | |
User guide | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Inglês | Multiple | 27 mai., 2022 | 10.1 MB | |
User guide | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Chinês (CN) | China | 03 jan., 2019 | 9.0 MB | |
User guide | H1P 147 165 Axial Piston Single Pumps Technical Information | Japonês | Multiple | 16 jun., 2022 | 9.2 MB | |
Data sheet | H1P 210/250/280 Single Axial Piston Pump Data Sheet | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 442.2 KB | |
Data sheet | H1P 210/250/280 Single Axial Piston Pump Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 1.3 MB | |
Data sheet | H1T 045 053 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 843.9 KB | |
Data sheet | H1T 045 053 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 21 dez., 2021 | 1.1 MB | |
Service guide | H1T 045 and 053cc variable displacement tandem pump parts manual | Inglês | Multiple | 06 jun., 2024 | 13.0 MB | |
Service guide | H1T 045/053 060/068 axial piston tandem pumps service manual | Chinês (CN) | Multiple | 26 nov., 2023 | 8.7 MB | |
Service guide | H1T 045/053 060/068 axial piston tandem pumps service manual | Inglês | Multiple | 17 dez., 2021 | 8.2 MB | |
User guide | H1T 045/053/060/068 axial piston tandem pumps technical information | Inglês | Multiple | 16 mai., 2024 | 8.8 MB | |
User guide | H1T 045/053/060/068 Axial Piston Tandem Pumps Technical Information | Japonês | Multiple | 07 jun., 2024 | 7.9 MB | |
User guide | H1T 045/053/060/068 Axial Piston Tandem Pumps Technical Information | Chinês (CN) | Multiple | 14 nov., 2023 | 9.3 MB | |
Data sheet | H1T 060 068 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Inglês | Multiple | 21 dez., 2021 | 824.3 KB | |
Data sheet | H1T 060 068 Tandem Axial Piston Pumps Data Sheet | Alemão | Multiple | 09 nov., 2023 | 824.9 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axial de deslocamento variável
Oferecemos motores de pistão axial para sistemas de circuito aberto e fechado, variando de 20 cc a 250 cc, com controles de deslocamento fixo, 2 posições e continuamente variável, incluindo a opção de zero grau deslocamento.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores orbitais
Os motores orbitais Danfoss são construídos para durar se baseiam em mais de 60 anos de experiência no mercado. Nossos produtos são muito duráveis, eficientes e confiáveis atendem às demandas de praticamente qualquer aplicação desde máquinas-ferramentas manuais até os maiores equipamentos de construção e mineração.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axiais de deslocamento fixo
O motor MP1 é a nossa próxima geração de motores de pistão axial de deslocamento fixo. Os motores MP1 oferecem o melhor tamanho , eficiência para esta categoria e versatilidade de instalação. Apresenta-se como uma ótima solução para sistemas de tração, funções auxiliares e aplicações para acionamento de ventiladores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de pistão axial de deslocamento reverso
O motor de deslocamento reverso (RDM) é um recurso fundamental para diminuir os custos do sistema, aumentar a eficiência da máquina e reduzir o tempo de inatividade do serviço. Nossos RDMs eliminam a complexidade válvulas e pontos de vazamento normalmente necessários para implementar a reversão do fluxo de ar do ventilador, comum aos sistemas de resfriamento e limpeza de equipamentos de construção e agrícolas.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relva
As máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmico
A Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissão - Propulsão
Podemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.