Desempenho robusto e confiável sob alta pressão
Cada componente da Série D é projetado especificamente para máxima eficiência, fiabilidade, durabilidade e confiabilidade na execução de operações contínuas em aplicações de serviço pesado com ciclos de serviço e condições de temperatura severos, tudo dentro do tamanho do pacote e da densidade de potência líderes de mercado.
A ampla linha de drives de eixo, válvulas integradas e opções de porta lateral ou traseira oferecem grande flexibilidade no design do sistema. Juntamente com a modularidade e a natureza compacta da série D de bombas, uma ampla gama de aplicações dependem das bombas D.
20% menores do que os produtos de engrenagem convencionais, as nossas bombas de engrenagem de ferro fundido proporcionam alta densidade de potência em um pacote pequeno.
Recursos e benefícios
Design da placa de impulso para alta eficiência sobre uma ampla faixa de temperatura
Buchas revestidas com Teflon® para maior vida útil sob condições extremas de temperatura e pressão
Uma construção em ferro fundido de alta resistência para um desempenho eficiente em operação contínua
Fácil instalação em máquinas otimizadas devido ao design compacto e com alta densidade de potência
As vedações Viton® são padrão para suportar temperaturas mais altas e maiores capacidades de fluido
Uma variedade de opções de válvulas integradas
Documentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de engrenagem de ferro fundido, incluindo acionamentos de ventiladoresProjetados especificamente para aplicações exigentes de equipamentos de movimentação, onde o desempenho máximo é necessário em níveis de potência e temperaturas operacionais, nossos motores de engrenagem em ferro fundido, incluindo aplicações para acionamentos de ventiladores, garantem grande produtividade e excelente eficiência de combustível, juntamente com emissões reduzidas do veículo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de engrenagens de alumínio, incluindo acionamentos de ventiladoresNossos motores de engrenagens de alumínio são ideais para acionamento de ventiladores e também atende uma ampla gama de aplicações. Utilizável desde veículos de pequeno, médio e grande. Unidades ultracompactas disponíveis para acionamento de ventiladores. Esses motores são ideais para aplicações que requerem um produto compacto e com alta eficiência.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de engrenagem de alumínioNossas bombas de engrenagem são robustas e confiáveis. Elas são a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações. Desde veículos de pequeno a médio e grande porte “ fora de estrada”, bem como para aplicações industriais. Bombas de engrenagem de baixo ruído também estão disponíveis. Elas são a solução ideal para aplicações de direção em máquinas móveis equipadas com cabine e para máquinas elétricas / híbridas.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalhoNossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmicoA Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.