Série T para aplicações severas
Com capacidade de pressão de até 350 bar [5.080 psi] e alto torque de partida, a série T é a escolha com eficiência energética para os ambientes de trabalho mais desafiadores.
Desempenho líder com uma longa vida útil facilita até mesmo os trabalhos mais pesados. Enfrentando altas pressões, óleo fino ou frequentes reversões, nossos motores garantem um desempenho suave e eficiente, mesmo a baixas velocidades.
Características da série T
Motores com sensor de velocidade
Motores ultracurtos
Motores com freio integrado
Motores com válvula de descarga integrada
Anel de vedação especial contra poeira para maior vedação do eixo
Recursos e benefícios
Alta capacidade dos rolamentos e design robusto do eixo cardã para maior durabilidade.
Excepcional eficiência do motor para consumo reduzido de combustível
Baixo vazamento, garantindo economia de energia
Motores curtos sem rolamentos para integração compacta em caixas de redução e outras opções de design flexível
Válvula de descarga integrada para contínua renovação de óleo e resfriamento em circuito fechado
Flange de montagem especial sobre motores de rodas para excelente utilização da capacidade do rolamento
Linha de produtos
Nossos motores orbitais de tamanho grande são uma excelente escolha para as funções de propulsão e de trabalho em muitas aplicações, incluindo minicarregadeiras, compactadores de valetas, máquinas de corte de madeira e colheitadeiras de beterraba.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | Japonês | Japão | 09 mar., 2015 | 3.1 MB | |
User guide | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 3.9 MB | |
User guide | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 7.7 MB | |
User guide | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | Japonês | Multiple | 08 abr., 2022 | 6.7 MB | |
Data sheet | TMTHW Orbital Motor Data Sheet | Inglês | Multiple | 10 mar., 2015 | 500.7 KB | |
User guide | TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 10 mar., 2015 | 1.3 MB | |
User guide | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 09 mar., 2015 | 1.6 MB | |
User guide | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | Japonês | Japão | 09 mar., 2015 | 1.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série O
A série O é incomparavelmente flexível. Transmitindo potência com excelência em todas as faixas, estes motores atendem desde pequenas até grandes necessidades e desde serviços médios até pesados, com capacidade de pressão de até 275 bar (3.990 psi).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de velocidade
Sensor de velocidade para motores orbitais, motores LSHT e motores hidráulicos. Sensor de velocidade EMD.