Sensor de velocidade
O sensor de velocidade detecta a velocidade do eixo e a direção de rotação. O sensor é montado na tampa traseira de um motor Danfoss e capta a velocidade de um ímã que gira dentro do motor.
Características e vantagens
Mecanismo patenteado de detecção sem contato, detectando tanto a velocidade quanto a direção dos motores orbitais.
Medições precisas a resoluções de 20 a 180 pulsos/rev.
3 sinais de saída opcionais: pulso, quadratura e CAN BUS.
Em conformidade com PLUS+1® com microcontrolador integrado, permitindo rápida personalização, configuração e fácil integração ao sistema.
A simplicidade da instalação com um clique na tampa traseira do motor garante uma montagem rápida e fácil manutenção no campo
![Conformidade PLUS+1®](/media/8110/plusplus1-compliance.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hardware programável e em conformidade com PLUS+1®
Produtividade de máquina maximizada - Conformidade com PLUS+1® garante integração simples em sistemas otimizados.
Conheça nosso conceito de Conformidade PLUS+1® e seus benefícios.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 16 jul., 2021 | 3.3 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série TNossos motores orbitais de tamanho grande são uma excelente escolha para as funções de propulsão e de trabalho em muitas aplicações, incluindo minicarregadeiras, compactadores de valetas, máquinas de corte de madeira e colheitadeiras de beterraba.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série OA série O é incomparavelmente flexível. Transmitindo potência com excelência em todas as faixas, estes motores atendem desde pequenas até grandes necessidades e desde serviços médios até pesados, com capacidade de pressão de até 275 bar (3.990 psi).