Série O, a escolha flexível
A série O é incomparavelmente flexível. Transmitindo potência com excelência em todas as faixas, estes motores atendem desde pequenas até grandes necessidades e desde serviços médios até pesados, com capacidade de pressão de até 275 bar (3.990 psi). Robusto, confiável e projetado para atender às mais recentes normas de emissões.
Características da série O
Motores com peças resistentes a corrosão
Motores de rodas com flange recuado
Motores com rolamentos de agulha
Motores na versão de baixo vazamento
Motores com freio integrado
Motores com sensor de velocidade
Recursos e benefícios
Resistente a corrosão para suportar as mais desafiadoras condições
Tampa de vedação contra poeira para resistência a altas concentrações de poeira
Eixo cardã robusto para maior durabilidade em aplicações mais exigentes
Versão de baixo vazamento para economia de energia
Flange recuado em motores de roda, possibilitando excelente utilização da capacidade do rolamento
Oportunidades de aplicação
Nossos motores de médio porte são de fácil instalação, por exemplo, em empilhadeiras, máquinas de manutenção de gramados, cestos aéreos, guinchos, equipamentos de colheita e plantação, varredeiras e espalhadores.
Linha de produtos
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | OMT and OMV ATEX Certified Technical Information | Inglês | Multiple | 24 jun., 2021 | 2.7 MB | |
User guide | OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | Inglês | Multiple | 14 set., 2021 | 4.6 MB | |
User guide | OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | Japonês | Multiple | 24 mai., 2023 | 3.6 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série TNossos motores orbitais de tamanho grande são uma excelente escolha para as funções de propulsão e de trabalho em muitas aplicações, incluindo minicarregadeiras, compactadores de valetas, máquinas de corte de madeira e colheitadeiras de beterraba.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de velocidadeSensor de velocidade para motores orbitais, motores LSHT e motores hidráulicos. Sensor de velocidade EMD.