Eficiência e desempenho
O Motor de Deslocamento Reversível (RDM) Danfoss é um grande avanço em engenharia e inovação tecnológica.
O coração da nova tecnologia é uma válvula de comutação integrada que, quando usada em uma aplicação de fan drive, dispara uma série de avanços em economia e eficiência.
Recursos e benefícios
Eliminação da válvula de controle direcional aumenta a eficiência da máquina
Redução da necessidade - ou até a eliminação - do bloco HIC cria um sistema de desempenho otimizado.
Poupe dinheiro e tempo de montagem ao usar menos componentes, como mangueiras e válvulas
A liberação de espaço no compartimento do motor possibilita um design inovador
A eliminação do calor gerado pelos sistemas de reversão tradicionais mantem sua máquina funcionando perfeitamente
Consome menos energia - assim, mais energia pode ser usada no trabalho
Otimize as soluções de fan drive com o RDM e o novo Controle Fan Drive (FDC) Série 45. Quando utilizado com o RDM, o FDC maximiza a eficiência e o desempenho em um sistema fan drive reversível de circuito aberto.
O Motor de Deslocamento Reversível Danfoss é apenas uma das muitas inovações em produtos e soluções de sistemas criadas pelos nossos esforços de reengenharia e melhoramento contínuo.
![Projetado para potência, espaço e desempenho](/media/2177/reverse_displacement_motors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Projetado para potência, espaço e desempenho
O Motor de Deslocamento Reversível (RDM) Danfoss é um grande avanço em engenharia e inovação tecnológica.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Promotion material | RDM Axial Piston Motor Brochure | Chinês (CN) | China | 28 ago., 2023 | 905.5 KB | |
Promotion material | RDM Axial Piston Motor Brochure | Inglês | Multiple | 28 ago., 2023 | 20.6 MB | |
Data sheet | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | Inglês | Multiple | 21 jul., 2023 | 593.6 KB | |
Data sheet | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | Alemão | Multiple | 14 nov., 2023 | 486.0 KB | |
User guide | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | Inglês | Multiple | 10 mar., 2015 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de pistão axial de circuito aberto Série 45As bombas de pistão axial de circuito aberto da Série 45 estão disponíveis em uma ampla variedade de deslocamentos, desde 25cc até 147cc com pressões contínuas de até 310 bar, para atender a vários tipos de aplicações e necessidades.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluções em carregadeiras sobre pneusTrabalhe conosco em novas soluções e vivencie o design das carregadeiras sobre pneus de uma nova forma.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmicoA Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.