Projetado especificamente para aplicações de equipamentos móveis exigentes
O tamanho compacto (20% menor do que motores de engrenagem convencionais), com opções de porta lateral e traseira, aumenta a flexibilidade do design para instalação em locais mais apertados. Além disso, o uso de vedações de alta temperatura e de um protetor de vedação do eixo resistente à poeira melhora o desempenho e ajuda a prolongar a vida útil.
O motor D difere ligeiramente da bomba D no design interno. A bomba D utiliza um design de placa de impulso dupla mais grossa e balanceada por pressão para garantir alto torque de partida e longa vida útil com óleos de viscosidade mais baixa. O design do corpo permite altas cargas externas axiais e radiais sem a necessidade de um conjunto de rolamentos estabilizadores.
Para aplicações de fan drive, uma variedade de opções de válvulas são oferecidas para obter uma grande flexibilidade que permite reversão integrada, alívio proporcional, alívio fixo e válvulas anti-cavitação.
Projetados especificamente para aplicações de equipamentos móveis exigentes nas quais o desempenho máximo é exigido a níveis de potência e temperaturas de operação de pico, os nossos motores de engrenagem de ferro fundido garantem ótima produtividade e excelente eficiência de combustível, juntamente com emissões reduzidas do veículo.
Recursos e benefícios
Superfície externa não estanhada que permite cargas de rolamento mais altas devido a altas pressões
Design da placa de impulso para alta eficiência sobre uma ampla faixa de temperatura
Buchas revestidas com Teflon® para maior vida útil sob condições extremas de temperatura e pressão
Uma construção em ferro fundido de alta resistência para um desempenho eficiente em operação contínua
Rolamentos de eixo customizados e placas de impulso duplas e balanceadas por pressão para alto torque de partida e longa vida útil
Fácil instalação em máquinas otimizadas devido ao design compacto e com alta densidade de potência
As vedações Viton® são padrão para suportar temperaturas mais altas e maiores capacidades de fluido
Uma variedade de opções de válvulas integradas
Documentos
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motores de engrenagens de alumínio, incluindo acionamentos de ventiladoresNossos motores de engrenagens de alumínio são ideais para acionamento de ventiladores e também atende uma ampla gama de aplicações. Utilizável desde veículos de pequeno, médio e grande. Unidades ultracompactas disponíveis para acionamento de ventiladores. Esses motores são ideais para aplicações que requerem um produto compacto e com alta eficiência.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de engrenagem de alumínioNossas bombas de engrenagem são robustas e confiáveis. Elas são a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações. Desde veículos de pequeno a médio e grande porte “ fora de estrada”, bem como para aplicações industriais. Bombas de engrenagem de baixo ruído também estão disponíveis. Elas são a solução ideal para aplicações de direção em máquinas móveis equipadas com cabine e para máquinas elétricas / híbridas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de engrenagem de ferro fundidoNossas bombas de engrenagem de ferro fundido são 20% menores do que os produtos de engrenagem convencionais e fornecem grande densidade de potência em um pacote pequeno. As aplicações típicas são mini carregadeiras e máquinas pesadas.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acionamentos de ventiladorOtimize as soluções de acionamento de ventilador com o Motor de Deslocamento Reverso (RDM) e o novo Controle de Conversor de Ventilador (FDC) da série 45. O RDM é um avanço na inovação e engenharia tecnológica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmicoA Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.