Inteligente, conectado e inovador
O PLUS+1® Connect CS500 IoT Gateway oferece aos operadores de máquinas, proprietários, técnicos de serviço e gerentes de frota a capacidade de se conectar e interagir com suas máquinas, fornecendo soluções econômicas para atender às necessidades de monitoramento remoto das máquinas móveis atuais. A partir do portal PLUS+1® Connect, o CS500 pode ser configurado remotamente para monitorar o estado, desempenho e posição da máquina para obter maior eficiência e responsabilidade, gerenciamento de ativos e redução no custo total de propriedade.
A plataforma de monitoramento de máquina PLUS+1® Connect fornece informações para otimizar a eficiência da máquina, aumentar a produtividade e facilitar a manutenção por meio de dados gerados no local.
Recursos e benefícios
Gabinete de fácil instalação
Solução do tipo plug and perform
Módulo de Rádio 4G Global LTE, 3G UMTS/HSPA+ e 2G GSM/GPRS/EDGE
Conectividade remota com PLUS+1® GUIDE e ferramenta de serviço PLUS+1®
Portal PLUS+1® Connect para configurar o registro da máquina e dados de posição
Atualização por firmware-over-the-air (FOTA)
Chip SIM instalado de fábrica
2 barramentos CAN 2.0A/B
Grau de proteção IP67
4 entradas multifuncionais
Gerenciamento de potência controlado por CL15, incluindo modo de baixa potência com função despertar cíclica configurável
Opções de montagem flexíveis
Rastreamento de posição GNSS
Certificado de segurança instalado de fábrica
Documentos
Downloads
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gateway sem fio PLUS+1® CS10Projetado por nossos especialistas em segurança e construído para os ambientes agressivos comuns ao desempenho off-highway, o CS10 é um dispositivo sem fio robusto e seguro para monitoramento de máquinas local ou remoto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço Móvel PLUS+1®Transforme o seu dispositivo móvel — Android ou iOS — em um sistema de diagnóstico sem fio seguro e flexível, capaz de detectar códigos de erro do sistema automaticamente e de fornecer as informações certas ao técnico ou grupo de técnicos certo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço do PLUS+1®A Ferramenta de Serviço PLUS+1® é uma aplicação gratuita para atualizar o hardware PLUS+1®, ajustar parâmetros e executar aplicações de diagnóstico da máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gateway celular PLUS+1® CS100Nosso gateway celular PLUS+1® CS100 fornece alta qualidade, facilidade de instalação plug and perform e soluções econômicas que se adequam às necessidades de monitoramento remoto das máquina móveis atuais.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Experiência do operadorEstamos começando a nos concentrar na experiência do operador, ajudando a aumentar a eficiência, a produtividade e o bem-estar das pessoas que operam máquinas móveis.