Transmissor Ikore
Tecnologia de elevação de última geração
O Ikore representa a nova geração de unidades portáteis e vem pronto para operar na banda universal de 2,4 GHz.
Levando em consideração a perspectiva do usuário, o Ikore foi projetado com tamanho e peso inferiores sem sacrificar a robustez. A ergonomia aprimorada evita que o usuário sofra com fadiga postural. Esse transmissor portátil é nossa mais nova solução para aplicações de pontes rolantes.
![](/media/dmmkz1zj/ikore-video-ergonomics.png?width=704&height=2559&rnd=132902683613930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Ikore
O novo portátil para pontes rolantes EOT padrão
Especificações
Transmissor | Ikore |
Função de parada | Cat. 3 - PLe. EN12849-1 e SIL 3 IEC 61508 / IEC 62061 |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | não aplicável |
Banda de frequência | 2405 a 2475 MHz 20 dBm/100 mW |
Mecanismos principais (n.º máx.) | Botão (7) + PARTIDA + PARADA |
EEPROM removível | Externo |
Modelo da bateria | 4 AAA (Ikore) / BT11K (IkoreB) |
Duração da bateria | >80 horas / 8 horas (ciclo de trabalho de 100%) |
Faixa de temperatura de operação | -20 a +70 ºC (-4 a +158 ºF) |
Peso (com bateria) | 315 gramas |
Dimensões CxLxA em mm | 174,5 x 68 x 56 |
Cinta | Alça de mão/alça de ombro |
Display | não aplicável |
Conexão do cabo | não aplicável |
Limitador de alcance | não aplicável |
Receptores associados | R11 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | ikore and R11 Installation Guide | Inglês | Multiple | 28 set., 2021 | 474.0 KB | |
Installation guide | IKORE B and R11 Installation Guide | Inglês | Multiple | 28 set., 2021 | 470.1 KB | |
Data sheet | IKORE B Transmitter Data Sheet | Inglês | Multiple | 06 mai., 2021 | 1.7 MB | |
Data sheet | IKORE B Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | China | 24 nov., 2020 | 1.9 MB | |
User guide | IKORE B Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 06 mai., 2021 | 3.1 MB | |
User guide | IKORE B Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.0 MB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 fev., 2022 | 471.8 KB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 04 nov., 2020 | 580.7 KB | |
Data sheet | IKORE Transmitter Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai., 2019 | 471.0 KB | |
User guide | IKORE Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.0 MB | |
User guide | IKORE Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 28 mar., 2019 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkompactO Ikompact é nossa unidade portátil projetada exclusivamente para aplicações móveis. Esse transmissor funciona na banda universal de 2,4 GHz e é usado em guindastes de serviço/utilitários.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkargoO transmissor Ikargo representa a nova geração de unidades portáteis.