Transmissor Ikompact 8
Minitransmissor portátil para aplicações móveis
O Ikompact é nossa unidade portátil projetada exclusivamente para aplicações móveis. Esse transmissor funciona na banda universal de 2,4 GHz e é usado em guindastes de serviços/utilitários.
O Ikompact é composto por dois modelos, o Ikompact 8 (8 botões pressionáveis) e o Ikompact 12 (12 botões pressionáveis), que dependem da quantidade de funções que os diferentes projetos necessitam.
Especificações
Transmissor | Ikompact |
Função Parar | Cat. 3 - PLe. EN12849-1 e SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | N/A |
Banda de frequência | 2,4 GHz |
Mecanismos principais (máx. #) | 8 ou 12 botões pressionáveis |
Mecanismos auxiliares | Botão de parada |
EEPROM removível | Externa |
Modelo de bateria | 4 pilhas alcalinas AAA |
Faixa de temperatura de operação | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso (com bateria) | 250 gramas |
Cabos | Cordão/Gancho |
Display | N/A |
Conexão do cabo | N/A |
Limitador de faixa | N/A |
Receptores associados | MP08 TR2400 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Ikompact Data Sheet | Espanhol, castelhano | Multiple | 02 mai., 2019 | 620.5 KB | |
Data sheet | IKOMPACT transmitter data sheet | Inglês | Multiple | 25 abr., 2024 | 620.9 KB | |
Data sheet | IKOMPACT Transmitter Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 02 mar., 2021 | 734.6 KB | |
User guide | Ikompact Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 3.0 MB | |
User guide | Ikompact Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 28 mar., 2019 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkoreO transmissor Ikore representa a nova geração de unidades portáteis e vem pronto para operar na banda universal de 2,4 GHz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkargoO transmissor Ikargo representa a nova geração de unidades portáteis.
Mercados relacionados
![Hidráulica móbil](/media/6595/mobile-hydraulics-3-2-ratio-corr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Hidráulica móbil