Transmissores Ikargo 1
Robustez e ergonomia na sua mão
O Ikargo é o nosso mais recente transmissor portátil, o qual é altamente personalizável e pode ser usado em uma ampla gama de configurações.
Esse transmissor Ikargo foi projetado pensando na personalização, no serviço, na robustez e na ergonomia do usuário.
Especificações
Transmissor | Ikargo |
Função Parar | Cat. 3 - PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Sistema anticondensação | N/A |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Mecanismos principais (máx. #) | Botão pressionável (6 or 10) /Multichave (1) |
EEPROM removível | Externa |
Modelo de bateria | BT11K |
Vida útil da bateria | > 8 horas |
Faixa de temperatura de operação | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso (com bateria) | Configuração confiável |
Cabos | Alça de mão/alça de ombro |
Display | Sim |
Conexão do cabo | N/A |
Limitador de faixa | Sim |
Receptores associados | R06/R13 B/R13 F/R70 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | IKARGO Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 04 nov., 2020 | 599.5 KB | |
User guide | IKARGO Transmitter User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 30 mai., 2019 | 5.4 MB | |
Data sheet | IKARGO1 Data Sheet | Inglês | Multiple | 17 fev., 2022 | 534.8 KB | |
User guide | IKARGO1 Transmitter User Manual | Inglês | Multiple | 18 fev., 2021 | 5.4 MB | |
User guide | Ikargo2 Transmitter Remote Control User Manual | Inglês | Multiple | 11 fev., 2021 | 2.9 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkompactO Ikompact é nossa unidade portátil projetada exclusivamente para aplicações móveis. Esse transmissor funciona na banda universal de 2,4 GHz e é usado em guindastes de serviço/utilitários.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IkoreO transmissor Ikore representa a nova geração de unidades portáteis e vem pronto para operar na banda universal de 2,4 GHz.