HMR CAN rotativo
HMR CAN Rotary permite navegação eficiente por tela, e operação de funções de máquina por controle intuitivo de botão - o próximo passo para o conforto do operador e modernização da máquina.
Excelente conforto e eficiência para o operador
Para operadores que esperam conforto, segurança e desempenho superiores, o Danfoss HMR CAN Rotary é excelente em todos os aspectos. Nosso dispositivo móvel PLUS+1® permite a navegação na tela e o controle da função da máquina ao toque de um botão - com a capacidade de os clientes adicionarem um apoio para as mãos para completar o design ergonômico.
Aproveitando os melhores recursos do mercado automotivo, o HMR CAN Rotary minimiza a necessidade de alcançar a tela sensível ao toque, botões ou mostradores no display enquanto a máquina estiver em operação. Os operadores podem manter uma visão geral completa do desempenho por meio do controle intuitivo de cinco dedos, permitindo uma operação “cega” do dispositivo.
O dispositivo possui sete botões grandes, com ícones padrão ou personalizados para aplicações específicas. Através de um oitavo botão integrado no botão do dispositivo rotativo, os operadores podem inserir comandos e selecionar funções. Além de ser conveniente, esse é um importante recurso de segurança que impede o arranque acidental.
Cada botão possui LEDs RGB que fornecem uma luz de fundo ajustável e barras de luz que são controláveis através de mensagens CAN - dando aos clientes a flexibilidade de personalizar facilmente cada botão para cor e frequência, ao mesmo tempo modernizando sua máquina.
Assim como todos os produtos da família PLUS+1® o HMR CAN é projetado para condições exigentes. As especificações robustas do IP66 e do IP67 os tornam adequados para instalação em cabines abertas ou fechadas.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet | Japonês | Japão | 04 abr., 2019 | 1.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Data Sheet | Inglês | Multiple | 05 abr., 2019 | 628.9 KB | |
Data sheet | PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Data Sheet | Chinês (CN) | China | 02 nov., 2018 | 723.4 KB | |
User guide | PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Technical Information | Inglês | Multiple | 15 nov., 2019 | 2.7 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Software PLUS+1®
O PLUS+1® GUIDE e Ferramenta de Serviço são a base da Plataforma PLUS+1®. Ele é projetado para acelerar seu processo de desenvolvimento e trazer máquinas de alta qualidade para o mercado de forma mais rápida.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Displays legados
Para dar suporte aos clientes durante o período de obsolescência, continuamos a fornecer esses displays como produtos legados.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP700
Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de HMI programáveis para HMC
Nossos dispositivos baseados em CAN de Interface homem-máquina (HMI), como HMC (Homem-Máquina, Controle CAN), combinam ergonomia, modernidade e robustez em soluções compactas para cabines abertas e fechadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP570
Modelo DP570 com displays robustos coloridos TFT de 5.7” (para uso na cabine). Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG), para um rápido desenvolvimento da tela. Disponível com ou sem entrada para câmera.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Agricultura
Os agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gás
Com quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gás
Como a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção
O espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradas
Os sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Guinchos
Os guinchos são usados para diversas aplicações em todo o mundo. O sistema hidráulico Danfoss oferece controle suave e seguro.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalho
Nossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento térmico
A Danfoss está pronta a colaborar. Com soluções completas de acionamento de ventilador, a Danfoss ajuda sua empresa a maximizar a potência disponível do motor, diminuir os custos de combustível e aumentar a produtividade do operador.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquina
Nossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.