Atendendo aos requisitos
Os joysticks são componentes sofisticados na interface homem-máquina.
Na Danfoss, desenvolvemos e atualizamos nossa linha continuamente para atender aos crescentes requisitos funcionais e de segurança das máquinas móveis atuais.
De tempos em tempos, isto significa eliminar produtos antigos para abrir caminho para a mais nova tecnologia e designs ergonômicos.
Para dar suporte aos clientes durante o período de descontinuação, continuamos a fornecer esses joysticks como produtos legados.
Os seguintes joysticks legados estão disponíveis atualmente:
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de alta corrente PLUS+1®Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }JS1-HA família JS1-H é apropriada para praticamente qualquer máquina que necessite de controle por joystick. A conformidade com o PLUS+1® permite integração simples e perfeita, orientada para o futuro do sistema de controle da máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pedal bidirecionalPedais bidirecionais de design robusto, com uma vida operativa de 3 milhões de ciclos.
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações offshore de óleo e gásCom quase 30% da produção global de petróleo bruto, as atividades offshore de óleo e gás são alguns dos ambientes operacionais mais severos do planeta. Perfurar em águas com até 3.000 metros de profundidade requer equipamentos confiáveis e seguros para maximizar a produtividade operacional e evitar paradas inesperadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aplicações onshore de óleo e gásComo a maior parte da produção mundial de petróleo, as atividades onshore de óleo e gás exigem uma grande flexibilidade e modularidade. Com uma variedade de tipos de reservas de petróleo e, normalmente, um número muito maior de poços de petróleo por reserva do que o offshore, os equipamentos onshore precisam ser flexíveis e robustos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direção HidrostáticaA Danfoss, líder de mercado global em componentes e sistemas de direção, equipa desde pequenos cortadores de grama aos maiores caminhões basculantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Funções de trabalhoNossa abordagem total de sistemas integra hardware e software avançados da Danfoss para oferecer um controle de funções de trabalho excepcional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciamento total da máquinaNossa plataforma PLUS+1® oferece o grande desenvolvimento de aplicativos de que sua empresa precisa — e sem requerer habilidades de programação especializadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissão - PropulsãoPodemos ser seus parceiros para projetar e implementar soluções de acionamento hidrostático, que fornecem ao operador uma máquina com manobra facilitada. Temos o compromisso de ajudar você a fornecer um investimento mais lucrativo a seus clientes.