Custo competitivo
Esta série monocromática de alta resolução é uma alternativa com custo competitivo para displays analógicos.
Características e benefícios do DP2XX
- Amplo espectro de voltagem, de 9 a 63 VCC
- Plug and Perform®
- 'Maxio', com 6 entradas adicionais
- 'Dualcan', incluindo 2 portas CAN
- 'Completo' - incluindo porta frontal USB - USB frontal.
- J1939 baseado em software disponível na Central de Informação do Motor Diesel
Características e benefícios do DP6XX
- Display TFT transmissível para alta legibilidade no escuro ou em plena luz do sol
- Resolução colorida de 18 bits
- IP 67 para uso externo
- Maior funcionalidade de entrada
- O Suporte ao USB Host realiza o download dos dados de registro da aplicação da máquina para um cartão de memória USB
- Conexões USB para laptop, RS232 e saída para alarme sonoro.
- Entradas externas para câmeras (com suporte para PAL e NTSC) e diversos barramentos CAN
Downloads
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Séries DM1000 e DM1200Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP700Displays robustos coloridos, Série DP700 com 7,0" TFT Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG) para desenvolvimento rápido do display. Disponível com duas entradas de câmera,
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DM430EO display da série DM430E é uma plataforma de display de 4,3" modernizada e projetada com visibilidade superior. Além disso, criamos uma variedade de painéis de botões retroiluminados programáveis e um aplicativo da Central de informação do motor na plataforma PLUS+1®.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série DP570Modelo DP570 com displays robustos coloridos TFT de 5.7” (para uso na cabine). Programável pelo usuário com PLUS+1® GUIDE, editor de tela baseado em imagens vetoriais (SVG), para um rápido desenvolvimento da tela. Disponível com ou sem entrada para câmera.