O caminho acelerado para as funções da máquina autônoma
O controlador autônomo XM100, a primeira solução de hardware autônomo da Danfoss, auxilia os clientes na habilitação do Nível 3 de Autonomia e fornece a potência de processamento central para o futuro do maquinário móbil e desenvolvimento. O controlador XM100 atende às necessidades de máquinas autônomas fazendo interface com sistemas GNSS, LiDAR, Radar e sensores inerciais ao realizar tarefas de navegação autônoma.
Com a Biblioteca de Controle Autônomo PLUS + 1® integrada, os fabricantes podem adicionar funcionalidades autônomas às suas máquinas sem escrever uma única linha de código, usando os blocos de função pré-programados e pré-testados, cada um abrangendo áreas-chave, como posicionamento, navegação e planejamento de caminho.
Recursos e benefícios
Programável com PLUS+1® Guide
Potente processador i.MX 6 QuadPlus
8 GB de flash e 2 GB de memória RAM DDR3
4 portas CAN
Interfaces para LiDAR e Radar via Ethernet (10/100)
Unidade de Medição Inercial Integrada de 6 Eixos
Receptor GNSS com precisão de posição CEP50 de 1,5 M
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de alta corrente PLUS+1®Projetar sistemas inteligentes, seguros e simples é um desafio real em máquinas com múltiplas aplicações de corrente elétrica alta, como atuadores lineares, lâmpadas e motores elétricos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microcontroladores MC PLUS+1®Nossos poderosos microcontroladores PLUS+1® trazem inteligência a cada nó de um sistema de controle distribuído. E são igualmente eficazes para controles independentes em máquinas menores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ferramenta de Serviço do PLUS+1®A Ferramenta de Serviço PLUS+1® é uma aplicação gratuita para atualizar o hardware PLUS+1®, ajustar parâmetros e executar aplicações de diagnóstico da máquina.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulos de entrada/saída PLUS+1®Amplie as capacidades do sistema de controle de seu veículo com nossos módulos de Entrada/Saída em rede CAN. Estas expansões empilháveis do microcontrolador integram novas funções de controle de forma suave e eficaz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Séries DM1000 e DM1200Os nossos displays oferecem excelente visibilidade a qualquer hora do dia. Isso ajuda a acompanhar os níveis de produtividade e informações.
Downloads
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Data Sheet | Inglês | Multiple | 20 set., 2023 | 748.9 KB | |
User guide | PLUS+1 XM100 Autonomous Controller Technical Information | Inglês | Multiple | 29 nov., 2021 | 3.2 MB | |
Safety guide | PLUS+1 XM100 Reliability Data MTTF | Inglês | Multiple | 14 mar., 2022 | 2.5 MB |
Aplicações relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Construção de estradasOs sistemas hidráulicos avançados da Danfoss proporcionam o desempenho da máquina, garantindo que os construtores de estradas possam cumprir seus prazos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gramado e relvaAs máquinas de gramado e relva devem se adaptar ao ambiente e à estação, tornando-se varredores ou sopradores de neve, conforme necessário. Na Danfoss, fazemos soluções hidráulicas para fornecer essa flexibilidade e garantir uma operação segura e eficiente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.
Soluções relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Experiência do operadorEstamos começando a nos concentrar na experiência do operador, ajudando a aumentar a eficiência, a produtividade e o bem-estar das pessoas que operam máquinas móveis.