As válvulas borboleta são os componentes que fornecem a regulagem para ligar e desligar o aquecimento distrital, aplicações HVAC ou de água onde há espaço limitado para os componentes.
As VFY Danfoss são válvulas borboleta concêntricas com um design de revestimento de EPDM substituível que garante a operação confiável e o ajuste em ambas as direções. Elas apresentam eixo de uma só peça com chavetas, que garantem conexão forte com o disco e proteção antiexpulsão para uso seguro.
As SBFV Danfoss são válvulas borboleta de aço de alto desempenho que, junto com as válvulas de esfera Danfoss JIP™, completam a linha de válvulas de bloqueio projetadas especialmente para sistemas de aquecimento e resfriamento distrital.
As SBFV Danfoss são válvulas borboleta de compensação tripla, com design exclusivo de assento lamelar, que garantem operação e ajuste confiáveis em ambas as direções com temperaturas altas e baixas. São projetadas principalmente como válvulas de bloqueio, mas também podem ser utilizadas para simples fins de controle.
A caixa de vedação foi projetada com os mesmos princípios que as válvulas de esfera JIP™. A vedação reforçada com carbono PTFE é utilizada por não se deteriorar com o passar dos anos, e pode ser ajustada na tubulação, garantindo assim a vedação externa durante a vida útil da válvula.
Recursos e benefícios
Alta confiabilidade de ajuste e transmissão de torque devido aos rolamentos antifricção no longo prazo
A argola antiejeção de segurança mantém o eixo na posição e permite fácil manutenção
A segurança é reforçada pela impermeabilidade secundária
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de retençãoAs válvulas de retenção NVD Danfoss permitem que o meio flua em uma direção.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltrosOs filtros protegem equipamentos sensíveis, como medidores, bombas e válvulas de controle contra o perigo causado por partículas estranhas nos meios de trabalho.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de esferaAs válvulas de esfera permitem o controle de Ligar/Desligar a conexão do sistema do edifício. Elas seccionam o sistema de forma a permitir que o serviço, a manutenção e os consertos sejam executados em seções, sem desligar ou esvaziar todo o sistema.