As válvulas rotativas Danfoss são utilizadas em sistemas de aquecimento que incluem:
- Aplicações de caldeira
- Aplicações solares
- Aplicações de bomba térmica
- Aplicações de mistura e desvio
- Aplicações de prioridade de controle
As válvulas rotativas são projetadas para regular o fluxo e a temperatura em sistemas de aquecimento que podem aceitar um determinado vazamento e onde não é necessária uma característica de controle definida.
A Danfoss projetou um indicador de posição exclusivo para instalação mais fácil e comissionamento simples. Os indicadores de posição da válvula são projetados para serem vistos de cima ou de lado, com ou sem o atuador montado. Isso economiza tempo durante a instalação e o comissionamento.
Graças ao novo design avançado, as válvulas rotativas Danfoss tem o menor vazamento na sua classe. Para vazamento zero e máxima controlabilidade, a Danfoss recomenda iVCM™ - a nova geração de válvulas motorizadas inteligentes. A iVCM™ inclui função de antioscilação, instalação sem ferramentas, um atuador para DN 15 a 80 design à prova de bolhas (sem vazamento).
Recursos e benefícios
Menor vazamento na classe e indicação de posição ajustável exclusiva, para comissionamento mais rápido e fácil instalação
Os atuadores AMB são mais rápidos, livres de manutenção e flexíveis: os atuadores com a melhor qualidade no mercado.
Comissionamento 100% à prova de bolhas, com indicador de posição da válvula visível
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação
![](/media/5253/valve-ruler-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)