Os atuadores Danfoss AMZ 112/113 fornecem um produto fácil de usar, confiável, de fácil instalação e comissionamento simples, que atende a qualquer aplicação e aumenta sua flexibilidade. Oferece flexibilidade e funções que atendem às necessidades do cliente, possibilita instalação e comissionamento sem problemas (uma só pessoa) e sem precisar de habilidades ou alto grau de experiência (externa).
Os atuadores Danfoss AMZ 112/113 permitem evitar problemas e reduzir o tempo de seleção, instalação e comissionamento do produto sem comprometer a confiabilidade (engrenagens de metal no atuador) e o desempenho. Fornecem funcionalidade adicional para diagnósticos e utilização da aplicação para o melhor desempenho possível.
O AMZ é projetado para uso em aplicações HVAC e CH em zonas de bloqueio sem vazamento ou para comutar/desviar o fluxo de um consumidor ou fonte para outro, nos chamados sistemas de controle de prioridade. São encontrados geralmente em aplicações HVAC (condicionadores de ar tipo fan coil, AHU) e em aquecimento central, como em aplicações de caldeira, solar, bomba de calor, híbridas, de controle de prioridade e de preparação da água quente residencial, mas o AD (Aquecimento distrital) também pode ser aplicável na preparação de AQR (Água quente residencial) no lado primário.
O AMZ é projetado para ser fácil de usar e comissionar, sem comprometer a confiabilidade ou o desempenho.
O AMZ deve ser utilizado em:
- Sistema de bloqueio de zona HVAC, condicionadores de ar tipo fan coil, AHU,
- aplicações de aquecimento central residencial e comercial,
- Aplicações de água quente residencial
- Usinas de energia solar,
- Controle de prioridade do aquecimento e fornecimento de água quente (função de desvio),
- Controle de prioridade de instalações de caldeira e combustível sólido (função de desvio).
Recursos e benefícios
Economize tempo com comissionamento e instalação fáceis e sem problemas
Um produto de alta qualidade, confiável e robusto resulta em vida útil mais longa e custos de serviço reduzidos
O conceito flexível reduz seu tempo de escolha
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação