• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas globo

  • Visão geral
  • Estudos de caso
  • Documentos
  • FAQ
  • Vídeos
  • Ferramentas e aplicativos

A gama de válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento distrital é aplicável em sistemas de aquecimento e resfriamento a base de glicol.

As válvulas de controle motorizadas garantem o controle estável e preciso da água. Isso, por sua vez, melhora o controle de temperatura, levando a maior conforto para o usuário final. A linha VCM inclui válvulas de controle motorizadas regulares e com alívio de pressão, que operam com alta pressão diferencial.

Em termos de eficiência energética, o ótimo desempenho do controle de temperatura pode causar diminuição de perda de calor e, portanto, redução das emissões de CO2.

Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.

A linha de válvulas de globo significa progresso em vários setores essenciais, que atendem a requisitos cada vez mais rigorosos para desempenho do controle, recursos, design compacto e relação preço-valor. 

A série de válvulas está disponível em diferentes materiais que atendem a exigências pesadas e é fornecida com diferentes conexões. Hoje podemos oferecer uma linha de válvulas vedadas para uso nas aplicações mencionadas anteriormente.

Recursos e benefícios

Excelente desempenho de controle, atendendo aos mais difíceis requisitos de controle do aquecimento distrital, enquanto é fornecida água quente instantânea.

Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento resultam em economia de custos, tempo e esforço.

A proteção térmica integrada e de sobrecarga do eletromotor reduz radicalmente o risco de erro operacional, seja na válvula ou em todo o sistema

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica; } else if (isBigColumns) { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica } else { Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica }
    Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica Asséptica

    DENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.

  • if (isSmallPicture) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office; } else if (isBigColumns) { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office } else { EDGE Amsterdam West - healthy & smart office }
    HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam West

    Edifício: Escritório
    Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
    Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
    Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

FAQ

Com o mesmo dp sobre a válvula, podemos fechar a válvula de alívio de pressão com uma força muito menor. O benefício real é que, na maioria dos casos, podemos oferecer um atuador para toda a faixa de válvulas.

A rangeabilidade de uma válvula de controle expressa quão estável é sua característica de controle. A rangeabilidade é uma medida do fluxo mínimo controlável que a válvula é capaz de manipular. Ela é definida como a relação entre o fluxo máximo e mínimo controláveis sob uma queda de pressão constante. Quanto maior a taxa de controle de uma válvula, melhor será sua capacidade de controle.

Temos essas informações em nossas fichas técnicas, nas quais são mostradas dependendo do DN em uma tabela técnica para cada válvula de controle. Acesse o link a seguir.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

O assento e o cone especiais de aço inoxidável evitam os fenômenos de erosão e cavitação. Eles também são orientados, o que significa menos vibrações e melhor vedação.

Válvulas de vedação suaves, também conhecidas como válvulas herméticas, garantem que não haja vazamento, o que leva a uma enorme economia de energia. Não ter vazamento também está relacionado a não ter perda de pressão, o que significa que a bomba não precisa funcionar o tempo todo.

Construção patenteada de válvulas VF3 grandes DN 200; DN 250 e DN 300 têm construção de vedação suave, ou seja, muito melhor do que os tipos de válvula de metal para metal com menor desempenho.
A válvula grande Danfoss tem, ao lado da porta principal A-AB, uma porta B-AB com vedação suave.

Nós temos dois tipos de atuadores. Um tipo (AMV (E) 685) tem 5.000 N e o outro (AMV (E) 855) tem 15.000 N.

Estamos agora mesmo em procedimentos de teste para comprovar nossa teoria. Como mencionado acima, a porta B também é vedada e, portanto, precisamos testar se a vedação suave criará algum problema (vácuo). No entanto, planejamos usar acessórios como flange cego para DN 300, parafusos e instruções de como fazer uma válvula de 3 portas adequada para operar como válvula de 2 portas.

Vídeos

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação