Os atuadores elétricos Danfoss para combinar com as nossas válvulas de controle fornecem um novo nível de conveniência através do excelente desempenho de controle e recursos de qualidade. Os atuadores fornecem redução de riscos através da proteção de sobrecarga aprimorada, que garante uma operação livre de problemas do atuador dentro do sistema.
As válvulas de controle motorizadas garantem o controle estável e preciso da água. Isso, por sua vez, melhora o controle de temperatura, levando a maior conforto para o usuário final. Boas taxas de controle e tempos de resposta rápidos às mudanças dos requisitos de fornecimento de água quente residencial são apenas algumas das características necessárias para garantir um ótimo desempenho do controle.
Recursos do atuador:
- Antioscilação
- Taxa de controle
- Limitação de curso
- Característica de divisão
- Modificação da característica de controle (atuadores 65X)
Recursos e benefícios
Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento significam menos tempo, esforço e dinheiro
Proteção térmica e de sobrecarga integrada do motor elétrico
A visualização e sinalização externa de LED economiza tempo e esforço durante a instalação e o comissionamento de VCMs
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica AssépticaDENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
FAQ
Vídeos
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação