As válvulas de controle motorizadas (VCM) para aquecimento e refrigeração distrital, para sistemas HVAC e de aquecimento distrital garantem o controle estável e preciso da água, das misturas de glicol e de vapor. Isso, por sua vez, melhora o controle da temperatura e a confiabilidade, aumentando a eficiência energética do sistema. Tudo isso contribui para um maior conforto do usuário final. A gama VCM inclui válvulas de controle regulares e com alívio de pressão, projetadas para operar nas aplicações mais exigentes.
A Danfoss oferece uma extensa gama de válvulas de controle e atuadores para praticamente todas as aplicações: sistemas de aquecimento distrital e descentralizado, sistemas de água quente residenciais, aquecimento distrital e vapor.
Para a máxima versatilidade, nossas válvulas de controle e atuadores vêm em diferentes tamanhos, materiais e opções de conexão. Também oferecem uma gama de diversas funções e recursos para atender a cada aplicação específica. Com reputação global pela qualidade e confiabilidade, nossas últimas soluções estão disponíveis em diferentes preços para atender às necessidades orçamentárias de cada projeto.
Anos de conhecimento dos clientes e de desenvolvimento do aquecimento distrital, HVAC e aplicações de aquecimento distrital nos permitiram criar um produto impecável, em perfeita conformidade com todos os requisitos atuais e as tendências futuras. Aqui estão alguns dos destaques:
- Excelente desempenho de controle
As capacidades de controle da gama VCM são baseadas em diferentes características, incluindo a divisão para aplicações de AQR (água quente residencial) usando trocadores de calor e características lineares e logarítmicas. Isso significa que mesmo os requisitos de controle mais difíceis podem ser atendidos, enquanto continua o fornecimento de água quente instantânea. Para sistemas de AQR, a curva baixa da característica de divisão nesta parte do curso garante o controle estável da válvula, na área crítica perto da posição de fechamento. Por outro lado, a parte mais íngreme da curva (fluxo maior) permite o controle rápido e estável. - Eficiência de custo comprovada durante a vida útil
Graças à fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento, as MCVs Danfoss simplesmente demandam menos tempo, esforço e dinheiro. - Fácil manuseio e instalação
As VCMs são fáceis de manusear, operar e compreender. A conexão rápida do atuador e da válvula é possibilitada por um acoplamento roscado, que também permite a rotação após a montagem. A visualização e sinalização externa de LED economizam tempo e esforço durante a instalação e o comissionamento das VCMs. - Maior confiabilidade e segurança operacional
Todos os produtos novos apresentam proteção térmica e de sobrecarga integrada no motor elétrico. Isso reduz radicalmente o risco de erro operacional, seja na válvula ou em todo o sistema.
Recursos e benefícios
Fácil seleção, instalação, manutenção e comissionamento significam menos tempo, esforço e dinheiro
Excelente desempenho de controle, mesmo nos sistemas mais exigentes
Maior confiabilidade e segurança operacional devido à proteção térmica e de sobrecarga integrada no motor elétrico.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }A Danfoss faz parceria com a cidade de Banja Luka para descarbonizar a energia urbanaO desafio: renovar 34 das maiores subestações de aquecimento da cidade
A solução: o Danfoss Leanheat® Monitor permite a digitalização completa da subestação
O resultado: o consumo de calor foi reduzido em 10% -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maximizando o Tempo de Atividade na Produção Farmacêutica AssépticaDENMARK: Uma empresa farmacêutica líder mundial estava determinada a encontrar uma solução inteligente de HVAC para evitar o tempo de inatividade com o monitoramento do sistema em tempo real e alarmes instantâneos personalizáveis. Além disso, a solução precisava se encaixar na ambiciosa estratégia de digitalização da organização. A solução: O VLT® HVAC Drive FC 102 da Danfoss com monitoramento integrado baseado em condições.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
FAQ
Vídeos
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas rotativasAs válvulas rotativas são projetadas principalmente para regular o fluxo e a temperatura em sistemas de aquecimento onde pode ser aceito um determinado vazamento e onde não é necessária uma característica de controle definida.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de ambiente motorizadas On-OffEm uma gama de válvulas de ambiente motorizadas para ligar e desligar, a Danfoss oferece os atuadores AMZ 112/113. Fornecem um produto fácil de usar, confiável, de fácil instalação e comissionamento simples, que atende a qualquer aplicação e aumenta sua flexibilidade. A AMZ é projetada para uso em aplicações HVAC ou CH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuadores para válvulas de globoOs atuadores fornecem redução de riscos através da proteção de sobrecarga aprimorada, que garante uma operação livre de problemas do atuador dentro do sistema.
Ferramentas e aplicativos
Guia de aplicação