As válvulas de balanceamento manual Danfoss LENOTM MSV são projetadas para serem as mais versáteis e práticas da categoria. Em locais em que a instalação de outras válvulas pode se tornar um desafio devido ao espaço limitado, as válvulas LENOTM MSV contam com uma manivela que pode ser temporariamente removida para facilitar a instalação em pequenos espaços.
Para economizar custos com válvulas de bloqueio usadas com frequência, as válvulas LENOTM MSV-BD, MSV-B e MSV-O combinam as funções de balanceamento e bloqueio. Para esse propósito, o projeto principal baseia-se em uma válvula esférica, assegurando que o bloqueio ofereça 100% de
bloqueio do sistema. O uso da válvula de bloqueio de esfera não influenciará as configurações de fluxo. Além disso, as indicações numéricas presentes podem ser visualizadas de diferentes ângulos, facilitando também a colocação em funcionamento.
Todos os três tipos de válvulas LENOTM MSV oferecem bocais de medição integrados para agulhas de 3 mm. No caso da MSV-BD, eles podem, juntamente com a drenagem, ser girados até 360° para qualquer posição desejada. A MSV-O tem um orifício de Venturi fixo. A MSV-S é uma válvula de bloqueio suplementar com drenagem integrada.
Recursos e benefícios
Montagem fácil
Com um projeto compacto e uma manivela fácil de remover, a instalação pode ser feita até em um pequeno espaço. Válvulas de balanceamento convencionais precisam ser montadas em um tubo reto para garantir a medição precisa. A LENO™ pode ser instalada em qualquer lugar, mesmo logo após um cotovelo, sem influenciar sua precisão.
Montagem fácil
Com um projeto compacto e uma manivela fácil de remover, a instalação pode ser feita até em um pequeno espaço. Válvulas de balanceamento convencionais precisam ser montadas em um tubo reto para garantir a medição precisa. A LENO™ pode ser instalada em qualquer lugar, mesmo logo após um cotovelo, sem influenciar sua precisão.
Bloqueio fácil do ponto de ajuste
Um simples toque no topo da manivela é suficiente para bloquear a configuração.
Para maior comodidade, a LENO™ MSV-BD vem com uma chave descartável verde para destravamento. Basta pressionar a trava verde para destravar válvula. Para tornar a LENO™ inviolável, um invólucro de plástico (acessório) pode ser inserido
Função de bloqueio fácil
Quando a LENO™ MSV está travada, ela se torna uma válvula de esfera. Essa característica tem várias vantagens: A válvula tem vazamento zero: abrir e fechá-la fica muito mais fácil. Fechar a válvula não influenciará a configuração do fluxo porque o mecanismo de ajuste e o mecanismo de bloqueio são completamente separados. A posição (aberta ou fechada) é mostrada claramente por um indicador vermelho.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application guide | Italiano | Itália | 07 mar., 2021 | 10.1 MB | |
Application guide | Application leaflet | Lituano | Lituânia | 18 mai., 2021 | 19.0 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Eslovaco | Eslováquia | 23 mar., 2021 | 16.4 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglês | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Inglês | Multiple | 26 out., 2020 | 19.4 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Letão | Látvia | 21 abr., 2021 | 20.2 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Espanhol, castelhano | Espanha | 02 fev., 2022 | 8.7 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Tcheco | República Checa | 18 nov., 2014 | 7.3 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Polonês | Polônia | 14 jun., 2021 | 11.3 MB | |
Application guide | HVAC Application guide 2021 | Húngaro | Hungria | 21 set., 2021 | 11.7 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Italiano | Itália | 07 mar., 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Alemão | Suíça | 14 out., 2022 | 1.8 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Tcheco | República Checa | 18 nov., 2014 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Alemão | Multiple | 30 ago., 2022 | 1.6 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Multiple | 12 dez., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Grã-Bretanha | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | LENO Family Pocket brochure | Inglês | Multiple | 03 set., 2014 | 466.9 KB | |
Brochure | LENO MSV-B | Inglês | Multiple | 03 set., 2014 | 465.8 KB | |
Brochure | LENO MSV-O | Inglês | Multiple | 03 set., 2014 | 465.8 KB | |
Application guide | Planner Manual Hydraulic | Alemão | Multiple | 01 abr., 2021 | 16.5 MB |
Vídeos
Ferramentas e aplicativos
Ferramentas de software