Sistemas de aquecimento e refrigeração de dois tubos são caracterizados por condições em constante mudança devido à abertura e ao fechamento das válvulas dependendo da demanda por aquecimento ou refrigeração. Isso gera alterações contínuas na vazão e na pressão diferencial.
Sem as devidas medidas, esses sistemas são prejudicados por distribuição de calor desigual, ruídos e ineficiência energética. Válvulas de balanceamento automático são a melhor opção para esses tipos de sistemas. Depois de instaladas, elas otimizam o sistema em todas as situações de carga possíveis, controlando a pressão diferencial. Em conjunto com válvulas de predefinição que garantem a vazão correta por meio de cada radiador e circuito de aquecimento de piso ou unidade terminal de refrigeração, o sistema é otimizado para o máximo possível em controle de temperatura, economia de energia e redução de ruído.
A Danfoss oferece uma ampla gama de válvulas de balanceamento automático, válvulas parceiras e acessórios relacionados.
- Controladores de pressão diferencial tipo ASV-P e ASV-PV montados em tubo de retorno
- Válvulas parceiras para ASV, tipo ASV-BD, ASV-M e ASV-I montadas em tubo de vazão
- Válvulas combinadas de balanceamento automático, limitação de vazão e controle de área tipo AB-PM montadas em tubo de vazão
Recursos e benefícios
Menos reclamações
O balanceamento certo estará presente em todas as situações de carga, resultando na redução ou eliminação das reclamações de distribuição desigual de calor ou ruídos do sistema.
Melhor controle da temperatura
Com o balanceamento automático, você obterá um controle da temperatura melhor nos recintos.
Economia de energia
Não ocorrerão mais sobrefluxos no sistema, o que resultará em zero desperdício de energia.
Economize ao colocar em funcionamento
Não haverá necessidade de medição para ajustes, resultando em economias significativas em custos de colocação em funcionamento.
Planejamento de projeto eficaz
Os projetos podem ser preparados e entregues em estágios, facilitando o planejamento e a execução do projeto.

Vídeo sobre válvulas de balanceamento automático
Essa animação mostra como válvulas de balanceamento automático podem ser uma ótima solução para melhorar o desempenho de um sistema de aquecimento e, ao mesmo tempo, reduzir custos.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application guide | Italiano | Itália | 07 mar., 2021 | 10.1 MB | |
Application guide | Application leaflet | Lituano | Lituânia | 18 mai., 2021 | 19.0 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Húngaro | Hungria | 01 set., 2014 | 6.4 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 01 set., 2014 | 6.4 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Polonês | Multiple | 19 fev., 2019 | 5.9 MB | |
Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Inglês | Multiple | 10 set., 2014 | 5.9 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglês | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Eslovaco | Eslováquia | 23 mar., 2021 | 16.4 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Letão | Látvia | 21 abr., 2021 | 20.2 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Inglês | Multiple | 26 out., 2020 | 19.4 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Tcheco | República Checa | 18 nov., 2014 | 7.3 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Espanhol, castelhano | Espanha | 02 fev., 2022 | 8.7 MB | |
Application guide | HVAC Application guide | Polonês | Polônia | 14 jun., 2021 | 11.3 MB | |
Application guide | HVAC Application guide 2021 | Húngaro | Hungria | 21 set., 2021 | 11.7 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Multiple | 12 dez., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Alemão | Suíça | 14 out., 2022 | 1.8 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Alemão | Multiple | 30 ago., 2022 | 1.6 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Grã-Bretanha | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Italiano | Itália | 07 mar., 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Tcheco | República Checa | 18 nov., 2014 | 1.0 MB | |
Application guide | Planner Manual Hydraulic | Alemão | Multiple | 01 abr., 2021 | 16.5 MB |
Desenhos
Treinamentos
-
Whitepaper: Crie sistemas de aquecimento com eficiência energética
PDF 4,4 MBAqui você pode baixar orientações práticas para criar sistemas de aquecimento residencial multifamiliar com eficiência energética
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos de ambiente GreenCon liga/desligaOs termostatos de ambiente GreenCon liga/desliga são usados para o controle da temperatura do ambiente em sistemas de resfriamento e aquecimento de unidades fan-coils. Ao controlar a temperatura ambiente de acordo com a temperatura desejada pelo usuário, o GreenCon proporciona uma economia de energia alta e, ao mesmo tempo, dá suporte e garante o conforto térmico ideal no ambiente.