O Atuador Digital NovoCon® S é feito sob medida para se ajustar à Danfoss AB-QM — a válvula de balanceamento e controle independente de pressão líder no mercado — e estabelece a conexão perfeita entre um desempenho superior do sistema de HVAC hidrônico e soluções de automação para edifícios inteligentes.
Atuadores controlados de forma tradicional, na melhor das hipóteses, oferecem um sinal de feedback analógico ao controlador de ambiente do BMS. Em vez disso, o NovoCon® S oferece muitos parâmetros de sistema digital diretamente ao BMS via BACnet ou Modbus. Ele é capaz de, por exemplo, realizar um intercâmbio de informações precisas sobre a posição do atuador/válvula, configurações, temperaturas, alarmes etc.
Todas as informações dão ao BMS uma visão específica e acesso remoto ao status do sistema HVAC, que podem ser utilizados para otimizar seu desempenho, melhorando o conforto nas áreas internas e criando edifícios com eficiência energética.
O atuador digital também oferece E/S integradas para maior funcionalidade, flexibilidade e economias em custos. Alguns exemplos das possibilidades usando as E/S dos atuadores:
- Indicação de vazão e energia conectando sensores para medição de temperatura de retorno e suprimento com NovoCon® Energy;
- Conectividade para aplicações de comutação de quatro tubos com NovoCon® CO6;
- Conectar diferentes sensores (por exemplo, temperatura ambiente, umidade ou condensação) e controlar diferentes dispositivos, como ventiladores, com o cabo E/S remoto NovoCon®.
O NovoCon® é um dispositivo essencial na transição para edifícios conectados e inteligentes com monitoramento contínuo, gerenciamento energético e manutenção preventiva com o mais alto nível de conforto e com os menores custos operacionais. Os atuadores digitais podem ser usados em muitos tipos de edifícios, como escritórios, hotéis e hospitais. Mas também em cruzeiros, universidades, datacenters, shopping centers, museus ou supermercados.
O NovoCon® S pode ser aplicado em diversos tipos de sistemas HVAC, como unidades de tratamento de ar (AHU), unidades de bobina de ventilador (FCU), tetos resfriados, vigas resfriadas, painéis radiantes e sistemas de comutação de quatro tubos.
Recursos e benefícios
Acesso remoto
Por meio do sistema de gerenciamento do edifício (BMS) e da comunicação por barramento, todos os atuadores podem ser acessados remotamente. Isso poupa muito tempo durante a instalação e colocação em funcionamento do sistema e também durante os muitos anos de operação do edifício.
Colocação em funcionamento contínua
É possível obter e analisar dados do sistema para otimizar o sistema HVAC. Caso sejam necessárias adaptações, por exemplo, configurações de vazões projetadas, elas podem ser feitas facilmente. Em um, vários ou todos os atuadores de uma só vez. Monitoramento e colocação em funcionamento contínuos do sistema poupam tempo e custos ao longo de todo o ciclo de vida do edifício.
Manutenção preditiva
Não espere até que os componentes de HVAC falhem, gerem reclamações e exijam atividades de manutenção urgentes e incômodas. Em vez disso, você pode ver onde e quando pode ocorrer um problema, permitindo que você tome precauções e aja de forma proativa.
Flexibilidade geral
Os designers ou integradores de sistema BMS podem criar soluções de HVAC personalizadas para cada projeto. Caso o usuário do edifício queira reformar o edifício, o sistema HVAC pode ser adaptado de acordo sem ajustes físicos aos componentes do BMS.

Apresentando o novo atuador digital NovoCon® S - para o equilíbrio hidrônico perfeito
Tenha o melhor desempenho hidrônico da categoria com o novo atuador NovoCon® S. O atuador digital feito sob medida para a válvula de controle AB-QM permite um controle remoto completo do sistema de aquecimento ou refrigeração – desde instalação até a manutenção. Conheça o novo NovoCon® S assistindo a esta animação.
Estudos de caso
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de controle HVAC eficientes para o novo centro de educação e reabilitaçãoNa cidade de Roterdã, na Holanda, está sendo construído um novo centro de educação e reabilitação chamado ROeR (ROtterdam education and Rehabilitation center). A Terberg Totaal installatie, responsável pelos sistemas HVAC, escolheu o NovoCon® Energy da Danfoss por seu cabeamento em cadeia plugável para minimizar o comprimento dos cabos. Além disso, a funcionalidade de E/S integrada do NovoCon® proporcionou valor agregado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC - Flexibilidade e monitoramento de energia no escritório multilocatário saudável e inteligente da EDGE Amsterdam WestEdifício: Escritório
Aplicação: Balanceamento hidrônico e controle remoto de sistema de comutação de aquecimento/resfriamento de 4 tubos.
Desafio: Ganhar créditos BREEAM para monitoramento de energia e garantir uma instalação rápida e sem falhas.
Solução: Atuador digital NovoCon S combinado com PICVs AB-QM 4.0 e ChangeOver6 Energy. A combinação equilibra o sistema hidronicamente, permite acesso remoto através de um BMS e fornece dados reais de consumo de energia para o painel climático durante a operação de aquecimento e resfriamento.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglês | Multiple | 19 nov., 2015 | 5.6 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Multiple | 12 dez., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Grã-Bretanha | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglês | Multiple | 28 set., 2020 | 960.1 KB | |
Brochure | NovoCon | Digital actuator for HVAC | Inglês | Multiple | 20 jun., 2017 | 772.5 KB | |
Fact sheet | NovoCon® application | Inglês | Multiple | 13 mar., 2017 | 880.4 KB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAs Válvulas de controle e balanceamento independentes de pressão AB-QM (PIBCV) fornecem uma funcionalidade de controle e uma solução de balanceamento dinâmico para sistemas de aquecimento e resfriamento HVAC. As PIBCV são projetadas para vários tipos de unidades terminais e proporcionam alto conforto interno e eficiência energética em edifícios públicos e comerciais.
Software

Danfoss C.H: software
Nosso avançado software Danfoss C.H. ajudará você a projetar e calcular a instalação de aquecimento ou refrigeração perfeita com produtos Danfoss.