Os melhores resultados de controle de clima interno são obtidos usando os melhores atuadores possíveis. Quanto mais rápida e precisa for a resposta do atuador ao sinal de controle, melhor será o resultado.
A Danfoss oferece uma ampla variedade de atuadores para encaixe na válvula de balanceamento e controle independente de pressão AB-QM.
NovoCon® S
Esse inovador atuador de engrenagem digital com comunicação por barramento foi projetado para ser conectado diretamente a Sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) usando comunicação BACnet ou Modbus. Ele oferece muitos recursos e benefícios sobre os quais você pode ler aqui.
AME e AMV
Para obter o melhor desempenho de controle com sinais de controle analógicos, os atuadores de engrenagem devem ser usados. Esses atuadores controlam a posição de abertura da válvula com muita precisão.
Os atuadores de engrenagem AME são controlados por um sinal de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA, já os atuadores AMV são controlados por um sinal de três pontos (abrir/neutro/fechar).
Para obter o desempenho de controle máximo, os atuadores de engrenagem da AB-QM são equipados com detecção automática de curso de válvula.
TWA, ABN e ABNM
Os atuadores térmicos fornecem uma solução de controle econômica para as válvulas AB-QM. O princípio básico desses atuadores é baseado na expansão térmica de um elemento de cera. Os atuadores TWA-Z e ABN A5 são controlados por um sinal de liga/desliga de um controlador de temperatura, aquecendo a cera ou não.
Os atuadores ABNM A5 são controlados por um sinal de modulação de 0 a 10 Volts de um controlador de temperatura. O sinal de 0-10 V permite possibilidades de controle mais precisas.
Recursos e benefícios
Ampla linha de produtos
Com atuadores disponíveis para todas as dimensões de AB-QM (DN 10 a 250) para todos os sinais de controle comumente usados (liga-desliga, 0 a 10 V, 4 a 20 mA, comunicação por barramento) e princípios funcionais (térmico, engrenagem analógica, engrenagem digital), há sempre uma combinação de AB-QM/atuador que corresponde aos requisitos de projeto.
![](/media/2056/pibcv_video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131528887376000000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Documentário Danfoss PIBCV
Pedimos para que os clientes da Danfoss falassem de sua experiência com o conceito de válvulas de balanceamento e controle independentes de pressão (PIBCV). Conheça todos os benefícios e por que eles converteram suas soluções de balanceamento convencionais para a PIBCV.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Multiple | 12 dez., 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglês | Grã-Bretanha | 11 nov., 2014 | 7.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglês | Multiple | 28 set., 2020 | 960.1 KB |
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Atuador Digital NovoCon® SCom o NovoCon® S, a Danfoss revoluciona a maneira como o equilíbrio hidrônico e o controle HVAC trabalham juntos. Sendo os primeiros desse tipo no mundo, os atuadores HVAC digitais são conectados diretamente com um sistema de gerenciamento de edifício (BMS). Isso permite que os integradores de sistema projetem soluções de última geração com a Internet das Coisas (IoT).