Está pronto para uma dimensão orientada por dados?
Experimente a otimização contínua do desempenho da subestação com a tecnologia gêmea digital Titan™ para obter o máximo em resiliência de rede e eficiência energética.
Não há nada como a perspectiva. Olhar para algo de forma diferente permite que você veja coisas novas. Isso acrescenta dimensão. À dinâmica digital de sua rede. O pulso da rede. A Danfoss Titan™ combina as melhores subestações da categoria com a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para adicionar uma dimensão nova e orientada por dados à energia distrital.
Para que você possa ver mais, conhecer melhor e agir rapidamente. Passando da suposição ao conhecimento, de reativo a proativo, do ruído à harmonia.
As melhores subestações da categoria com tecnologia inovadora de digital twin
Desde a mudança para o aquecimento urbano de baixa temperatura até a integração de fontes de energia renováveis, as redes de energia distrital estão se tornando cada vez mais
complexas e, ao mesmo tempo, precisam atender às crescentes demandas por estabilidade e eficiência. Ao mesmo tempo, até 70% de todas as subestações sofrem com a falta de um comissionamento
comissionamento adequado, o que leva a operações ineficientes e ao uso desnecessariamente caro de energia. Até agora.
A subestação Danfoss Titan™ utiliza a inovadora tecnologia de gêmeos digitais para garantir o comissionamento correto, o desempenho aprimorado e a menor temperatura de retorno possível.
temperatura de retorno mais baixa possível. Usando modelos matemáticos para simulação de desempenho, você obtém configurações precisas que resultam em uma vida útil mais longa da estação - enquanto
a otimização contínua do desempenho se adapta a condições variáveis, como mudanças sazonais e utilização da fonte de calor.
Como o Titan™ é 100% baseado em componentes da Danfoss, ele oferece a mais alta qualidade e confiabilidade - com total transparência de desempenho
Recursos e benefícios
Comissionamento intuitivo na nuvem: Garantia das melhores configurações da categoria para controladores eletrônicos, válvulas motorizadas, pressão diferencial e fluxo.
Otimização contínua: A tecnologia de gêmeos digitais permite a adaptação automática durante toda a vida útil do produto.
ΔT ideal: resultando em uma redução de 1 a 3 °C da temperatura de retorno para maior eficiência e economia de energia.
Insights práticos: Visualização completa de dados integrada ao software Leanheat® Monitor, juntamente com o relatório de comissionamento.
Subestação 100% baseada em componentes Danfoss: Confiabilidade e qualidade garantidas, além de total transparência nas configurações e no desempenho.
O menor tempo de comissionamento do mercado: Comissionamento em nuvem sempre confiável, sem reclamações ou retornos de chamada.
Projeto de rede ideal: Tranquilidade, pois mesmo um sistema superdimensionado funcionará com base nas condições do local.

Titan™ explicado por Adrian Vrinceanu
Uma introdução ao Danfoss Titan™ por Adrian Vrinceanu,
Gerente de Portfólio de Produtos de Negócios de Subestações, explicando como ele funciona - e por que oferece uma solução inovadora para os desafios das subestações tradicionais em sistemas de energia distrital.


Fale conosco
Entre em contato com nossos especialistas em Titan™

Reengenharia da eficiência energética: Redes de calor exploradas
As redes distritais de energia podem causar um enorme impacto no caminho para a descarbonização. Descubra por que - e como a sede da Danfoss dá o exemplo - neste podcast com Jonas Loholm Hamann, chefe de desenvolvimento de negócios da Danfoss District Energy.