Nossas subestações de grande porte são adequadas para quase todos os sistemas de água quente doméstica, aquecimento ou resfriamento e proporcionam um alto grau de conforto e desempenho operacional. Os sistemas são personalizáveis para atender às suas necessidades específicas. E o fato de que uma ampla gama de componentes recomendados é usada lhe dá várias vantagens.
A seleção da subestação de aquecimento urbano correta faz sentido do ponto de vista comercial
Não importa o tipo de subestação de aquecimento ou resfriamento distrital de que você precisa, a Danfoss encontrará uma correspondência em nossa ampla linha de subestações e soluções de transferência de calor.
Cada edifício tem suas demandas específicas de calor, cada empresa de aquecimento urbano tem seus requisitos técnicos de conexão e cada morador tem hábitos individuais de aquecimento. Esses critérios influenciam a seleção de estações para distribuição de calor em prédios e vilas, bem como em pequenas e grandes redes de aquecimento distrital.
O tamanho de uma estação é determinado pela demanda de calor do apartamento ou do edifício que precisa ser aquecido. A temperatura e a pressão da fonte de alimentação primária determinam se uma estação é operada direta ou indiretamente.
Além disso, muitas redes de aquecimento urbano especificam condições técnicas especiais de conexão, que exigem componentes de controle especiais. E, finalmente, o número e o tipo de circuitos de aquecimento, bem como a forma e a função da água quente doméstica, influenciarão o equipamento necessário.
A Danfoss oferece um programa completo de subestações e estações planas para faixas a partir de 15 kW até mais de 4 MW, para o modo de operação direta ou indireta com um ou mais circuitos de aquecimento e aquecimento de água quente doméstica do lado primário ou secundário como fluxo, tanque de armazenamento ou sistema antilegionela.
As estações podem ser pré-definidas ou soluções personalizadas pré-encomendadas. A Danfoss tem um histórico significativo de projetos em grandes e pequenos projetos de aquecimento e aquecimento urbano, portanto, entre em contato conosco e nossa equipe altamente qualificada e experiente o ajudará a encontrar e dimensionar as estações certas para suas necessidades.
Recursos e benefícios
Ampla gama de subestações de um único fornecedor
Os componentes integrados garantem uma operação segura, aumentam a durabilidade e minimizam os custos durante toda a vida útil
Beneficie-se da transferência de calor otimizada e do desempenho do controle do sistema

DSE Flex: economiza espaço e facilita a instalação
Uma introdução ao DSE Flex e os detalhes sobre essa subestação que facilitarão seu trabalho.
Ferramentas e aplicativos
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...