• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de ambiente motorizadas

  • Visão geral
  • Documentos

Válvulas Motorizadas de Duas Portas e Válvulas Motorizadas de Três Portas:

  • Ampla gama de tamanhos de corpo da válvula
  • As válvulas motorizadas de atuadores intercambiáveis da série Danfoss "H" estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos para tubos de cobre ou de ferro.
  • Os corpos das válvulas e os atuadores podem ser adquiridos separadamente ou em conjuntos. Para facilidade de instalação e manutenção, a montagem do atuador no corpo da válvula é executada no local, usando os parafusos fornecidos.

Recursos e benefícios

Disponíveis nas versões de 2 portas, desvio de 3 portas e posição média de 3 portas

Atuadores intercambiáveis

Disponíveis como corpos separados da válvula e atuadores ou em conjuntos

Para facilidade de instalação e manutenção, os atuadores são montados nos corpos da válvula no local, no momento da instalação.

Ampla gama de tamanhos de corpo da válvula

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro