Danfoss Dynamic Valve™: uma solução simples para um desafio diário
A Danfoss Dynamic Valve™ é uma inovadora válvula de radiador com design 2 em 1. Combina uma válvula de radiador termostático e um controlador de pressão diferencial para controle preciso da temperatura e balanceamento hidrônico automático em um único produto.
O controlador de pressão diferencial integrado elimina as flutuações de pressão em um sistema de aquecimento de dois tubos. Com o uso da Dynamic Valve™, é criado um sistema de aquecimento perfeitamente controlado e com balanceamento hidrônico automático.
Para designers
A Dynamic Valve™ é uma boa notícia para qualquer pessoa envolvida com design ou especificação de sistemas de aquecimento de dois tubos. A válvula tem todas as vantagens do balanceamento hidrônico automático combinadas com ótimo controle de temperatura.
Para instaladores
Ao instalar as válvulas, você instala ao mesmo tempo o balanceamento automático. Para comissionar o sistema corretamente, as válvulas devem ser ajustadas para o fluxo máximo em cada radiador.
Para proprietários de edifícios
A Dynamic Valve™ é um produto típico para uso em edifícios residenciais. Muitos proprietários, ocupantes e outros usuários reconhecem problemas típicos do aquecimento, como ruído, aquecimento desigual e contas altas de energia. O conforto interior aumentará significativamente com o uso da Dynamic Valve™.
Recursos e benefícios
Um design de válvula 2 em 1 para controle de temperatura e balanceamento automático
Controlador de pressão diferencial integrado
Pressão diferencial máxima 60 kPa
Limitação do fluxo máximo entre 10 e 135 litros por hora
Disponível em DN 10/15/20
Disponível nos modelos reto, em ângulo, em ângulo UK, em ângulo esquerdo e em ângulo direito
Disponível nos padrões NF (Norma da França) e DIN (Normas Industriais Alemãs)
![](/media/1698/dynamic-valve-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131515037158800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Veja como funciona a Danfoss Dynamic Valve™
Apresentação do que é especial nessa válvula de radiador termostática, como funciona e quais são suas vantagens.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
FAQ
Produtos relacionados
Medição fácil com a dP tool™
Existe apenas um requisito para garantir que o controlador de pressão diferencial integrado funcione da maneira certa: a pressão diferencial total sobre a Dynamic Valve™ ser de 10 kPa. Se essa perda de pressão estiver presente na válvula em um ponto mais afastado da bomba, o sistema está comissionado corretamente. Para verificar se a perda de pressão necessária está presente, use a dP tool™. É uma ferramenta simples e exclusiva que mede a pressão diferencial disponível.
![](/media/1700/trv_dv_dptool.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1702/trv_dv_dptool3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1703/trv_dv_dptool2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)