A Danfoss oferece uma ampla gama de válvulas de radiador. Construídas de forma robusta e planejadas para atender aos rigores de setores comerciais e industriais, uma ampla gama de válvulas de radiador está disponível praticamente para todos os sistemas e condições de instalação. As válvulas de radiador com pré-configuração garantem a distribuição ótima de água, e resultam no maior conforto e redução do consumo de energia.
Recursos e benefícios
Os corpos de válvula RA-N podem ser utilizados com todos os tipos de elementos termostáticos da série RA 2000 e com atuadores térmicos TWA-A.
As válvulas RA-N são utilizadas em sistemas de aquecimento de dois tubos e vêm nas séries D, F e S para atender aos padrões locais.

Danfoss Dynamic valve™
Danfoss Dynamic Valve™: uma solução simples para um desafio diário
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|
Linha de produtos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Dynamic valve™Danfoss Dynamic valve™, a inovadora válvula de radiador 2 em 1 independente de pressão, que garante ótimo controle de temperatura e balanceamento hidrônico automático em sistemas de aquecimento de dois tubos - tudo em uma única válvula.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para radiadoresTermostatos de radiador da Danfoss para temperaturas ambientes constantes - cômodo por cômodo. Termostatos mecânicos ou termostatos controlados por smartphone - encontre-os aqui.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de radiadorOs termostatos de radiador Danfoss mantêm constante a temperatura ambiente desejada para cada cômodo e ajudam a reduzir o consumo de energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos de radiador eletrônicosO termostato de radiador eletrônico Danfoss Eco™ é o termostato de radiador inteligente e independente que proporciona o controle de aquecimento do seu radiador.