Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • FAQ

Excepcionalmente bem adequados para lodos, lamas, esgoto, incrustação, líquidos com alta viscosidade e líquidos contendo fibras e sólidos, os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos desafiadores. O design permite um fluxo de contra-corrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.

Como utilizamos chapas de metal bobinadas ao invés de feixes de tubos, podemos obter um desempenho térmico muito alto sem sacrificar o espaço entre canais que permite o fluxo desimpedido do fluido.

A bobina espiral em si também contribui para o fluxo turbulento, e o design de canal único ajuda a aliviar a incrustação com um mecanismo de “autolimpeza”. Depósitos acumulados criam aumentos locais na velocidade, criando um efeito de esfregamento que é suficiente para soltar o acúmulo de incrustação na maioria dos casos. Isso permite que os nossos trocadores de calor espirais SONDEX® operem em sessões muito longas sem manutenção ou limpeza.

No entanto, alguns fluidos são tão desafiadores que o trocador de calor exige maior frequência de manutenção e limpeza. Com isso em mente, projetamos tampas com dobradiças que são vedadas com grampos tipo C, criando uma porta basculante com abertura e fechamento muito fáceis sem exigir qualquer ferramenta especial, permitindo acessar a bobina inteira para inspeção e limpeza.

Recursos e benefícios

Design de canal único que gera altas taxas de cisalhamento, contribuindo para um efeito de autolimpeza e prevenindo o entupimento da unidade. Trocadores de calor espirais são a solução perfeita para fluidos desafiadores de alta viscosidade.

O tamanho do canal é selecionado para atender à vazão e às qualidades do fluido. As muitas variações em diâmetros e larguras da bobina espiral permitem muitas combinações diferentes, o que significa que podemos criar a solução ideal para cada aplicação.

Projetados para manipular um programa de temperatura muito agressivo e com uma ampla faixa de materiais e espessuras de placa disponível, nós customizamos cada trocador de calor espiral para atender aos requisitos de qualquer aplicação.

A necessidade limitada de manutenção e limpeza garante o tempo de atividade operacional estendido. Ao surgir a necessidade de limpeza devido ao fluido particularmente difícil, as tampas com dobradiças permitem fácil acesso à superfície de transferência de calor inteira.

Soluções muito compactas, nossos trocadores de calor espirais possuem requisitos de espaço mínimos. Apesar de sua baixa estatura, os caminhos de fluxo longos e curvos permitem coeficientes de transferência de calor muito altos, até duas vezes mais altos do que seus correspondentes tipo casco e tubo.

Spiral heat exchangers

Trocadores de calor espirais SONDEX®

Aplicações

  • Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
  • Indústria biogas
  • Segmento de tratamento de água e esgoto
  • Indústria de papel e celulose
  • Indústria pesada
  • Indústria petroquímica
  • Indústria química

Aplicações

  • Conexões de DN32 a DN300
  • (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
  • Materiais do casco: Aço carbono, aço inoxidável
  • Materiais da espiral: Aço carbono, aço inoxidável
  • Pressão de trabalho de até 16 bar (145 psi)*
  • Temperaturas de trabalho de -20 °C a 200 °C (392 °F)

*Pressão mais alta disponível sob solicitação

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A world of heat exchangers Inglês Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Búlgaro Bulgária 04 out., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romeno, Moldava, moldavo Romênia 10 out., 2024 9.7 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglês Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Data sheet SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV Inglês Multiple 25 out., 2022 769.7 KB .pdf
Brochure Spiral heat exchanger Inglês Multiple 12 fev., 2024 4.5 MB .pdf

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor tipo espiral SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®

    Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas e tipo concha SONDEX® (SPS) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas e tipo concha SONDEX® (SPS) - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas e tipo concha SONDEX® (SPS) - Danfoss }
    Trocadores de calor de placa e casco SONDEX®

    Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores SONDEX®

    Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.

  • if (isSmallPicture) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss } else { Intercambiadores de calor de placas soldadas - Danfoss }
    Intercambiadores de calor de placas soldadas

    Nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.

  • if (isSmallPicture) { Condensadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensadores SONDEX® - Danfoss } else { Condensadores SONDEX® - Danfoss }
    Condensadores SONDEX®

    Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.

FAQ

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.

Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:

  • Serviço,
  • Tipo de mídia,
  • Perda de carga,
  • Vazão,
  • Pressão de trabalho,
  • Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabalho.