Nossos trocadores de calor a placas padrão da SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla faixa de aplicações entre diversos segmentos de mercado. Tecnologias inovadoras e designs inteligentes tornam os nossos trocadores de calor a placas padrão um investimento excepcional e a escolha ideal para aplicações padrão.
Temos um dos maiores portfólios de placas do mundo e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos exatos. O design versátil e a alta eficiência térmica fazem dele a solução perfeita para uma ampla faixa de aplicações.
Recursos e benefícios
Aproveite o benefício de uma solução customizada individualmente, que corresponde perfeitamente aos seus requisitos e reduz seu consumo de energia.
Alto desempenho para uma baixa queda de pressão elimina fardos desnecessários no seu sistema e otimiza o desempenho geral.
O design resulta em uma solução compacta com pegada pequena, instalação simples e fácil acesso para manutenção.

Tecnologia Microplacas
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Microplacas™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – aproveitando melhor suas aplicações de aquecimento e resfriamento distritais.

Modelo Canal Livre SONDEX®
O modelo Canal Livre SONDEX® é projetado para operar com meios inadequados para os trocadores de calor convencionais devido a alta viscosidade, conteúdos fibrosos e particulados ou considerável risco de incrustração.

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?
Aplicações
- Segmento de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) - por ex. soluções de resfriamento distrital utilizando água salgada e água subterrânea como fonte de resfriamento - soluções de aquecimento distrital que utilizam, por exemplo, energia solar e geotérmica como fonte de aquecimento
- Segmento Naval e Offshore - por ex. resfriamento central e do óleo de lubrificação
- Segmento de laticínios/alimentos/bebidas - por ex. pasteurização, recuperação de calor e tarefas que exigem tratamento suave
- Indústria sucroalcooleiro
- Indústria biogas
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química - por ex. recuperação de calor dissipado da água do condensador
Aplicações
- Segmento de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) - por ex. soluções de resfriamento distrital utilizando água salgada e água subterrânea como fonte de resfriamento - soluções de aquecimento distrital que utilizam, por exemplo, energia solar e geotérmica como fonte de aquecimento
- Segmento Naval e Offshore - por ex. resfriamento central e do óleo de lubrificação
- Segmento de laticínios/alimentos/bebidas - por ex. pasteurização, recuperação de calor e tarefas que exigem tratamento suave
- Indústria sucroalcooleiro
- Indústria biogas
- Indústria de papel e celulose
- Indústria pesada
- Indústria de mineração
- Indústria petroquímica
- Indústria química - por ex. recuperação de calor dissipado da água do condensador
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgária | 04 out., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 10 out., 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | D-plate technology - Experience D-power | Inglês | Multiple | 30 jan., 2023 | 6.0 MB | |
Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Inglês | Multiple | 06 set., 2021 | 497.0 KB | |
Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Francês | França | 29 nov., 2021 | 302.6 KB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglês | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Data sheet | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Lituano | Multiple | 27 jan., 2021 | 3.0 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | Inglês | Multiple | 19 nov., 2024 | 4.8 MB | |
Data sheet | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Inglês | Multiple | 23 set., 2019 | 2.2 MB | |
Data sheet | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | Inglês | Multiple | 18 nov., 2019 | 2.0 MB | |
Data sheet | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Inglês | Multiple | 19 jun., 2019 | 3.0 MB | |
Data sheet | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Inglês | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.2 MB | |
Data sheet | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | Inglês | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.4 MB | |
Data sheet | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | Inglês | Multiple | 23 jul., 2019 | 2.4 MB | |
Data sheet | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Inglês | Multiple | 19 jun., 2019 | 2.3 MB | |
Data sheet | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | Inglês | Multiple | 23 jul., 2019 | 2.4 MB | |
Data sheet | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | Inglês | Multiple | 03 jul., 2019 | 2.5 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglês | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 9.4 MB | |
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Inglês | Multiple | 23 mar., 2023 | 2.4 MB | |
Brochure | Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling | Chinês (CN) | Multiple | 12 mai., 2016 | 21.6 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Placas SONDEX® Espinha de PeixeA tecnologia da placa Espinha de Peixe SONDEX® é utilizada na grande maioria dos nossos trocadores de calor a placas. O padrão foi projetado para alta eficiência térmica, enquanto utiliza a máxima perda de carga permitida de maneira mais eficiente. Disponível com diferentes profundidades de canais e padrões de ângulos e corrugações – cada placa apresenta um padrão otimizado para determinada tarefa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporadores SONDEX®Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensadores SONDEX®Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor de placas semi-soldadas para aplicações de amônia em refrigeração industrialOs trocadores de calor a placas semissoldadas são otimizados para aplicações industriais. Os trocadores de calor de placas semi-soldadas da Danfoss são projetados para sistemas de amônia e podem ser usados em aplicações como condensadores, evaporadores inundados e bombeados, sub-resfriadores, superaquecedores, economizadores e resfriadores de óleo.