Nossos trocadores de calor a placas para aplicações sanitárias SONDEX® utilizam materiais em conformidade com a FDA e são projetados para uso em aplicações de alimentos, bebidas e laticínios, bem como outras aplicações com requisitos sanitários rigorosos. Nós temos o profundo conhecimento de processos e a experiência extensiva necessários para projetar soluções higiênicas de alto desempenho.
Nos importamos muito pelo seu produto final e tomamos as medidas necessárias para garantir a mais alta qualidade de produção. Cada solução é projetada com base nas suas especificações para proporcionar as condições perfeitas para o seu produto.
Recursos e benefícios
Soluções de trocadores de calor que atendem às rigorosas demandas higiênicas das indústrias e estão em conformidade com normas de materiais da FDA.
Tecnologia de placas feita para proporcionar a mais alta qualidade de produção do produto. Nós garantimos o tratamento suave do fluido durante o processamento com controle de vazão preciso, perfis de temperatura perfeitos e o tempo de permanência ideal para todas as aplicações.
Estruturas revestidas ou de aço inoxidável projetadas para serem facilmente acessíveis para inspeção, manutenção ou limpeza rápida e sem problemas – incluindo CIP (Limpeza química)
Aproveite enormes economias no seu consumo de energia com os nossos pasteurizadores regenerativos que podem reciclar até 95% da energia.

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?
Aplicações
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- por ex. aplicações de pasteurização regenerativa - Segmentos com requisitos sanitários
Especificações técnicas
- Conexões de DN25 para DN800
- (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiais das placas: AISI 304/316, titânio, SMO, Hastelloy*
- Materiais das gaxetas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Alturas das placas de até 3,5 m (11,5 pés)
- Vazão de até 1.600 m3/h (7.045 gpm)
- Pressão de trabalho de até 25 bar (363 psi)
- Temperaturas de trabalho de -20 °C a 180 °C (392 °F)
*outros materiais disponíveis sob encomenda
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgária | 04 out., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 10 out., 2024 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Húngaro | Multiple | 13 set., 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 13 set., 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 01 set., 2023 | 13.0 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 01 set., 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francês | Multiple | 22 dez., 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dinamarquês | Multiple | 15 set., 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonês | Multiple | 13 set., 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiple | 17 mai., 2024 | 16.5 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiano | Multiple | 01 ago., 2024 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinês (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 20 set., 2022 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Alemão | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglês | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Data sheet | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | Lituano | Multiple | 27 jan., 2021 | 3.0 MB | |
Data sheet | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | Inglês | Multiple | 23 set., 2019 | 2.2 MB | |
Data sheet | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | Inglês | Multiple | 19 jun., 2019 | 3.0 MB | |
Data sheet | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | Inglês | Multiple | 03 jul., 2019 | 3.2 MB | |
Data sheet | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | Inglês | Multiple | 19 jun., 2019 | 2.3 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglês | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 9.4 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor de placa e casco SONDEX®Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporadores SONDEX®Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensadores SONDEX®Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.