Placas SONDEX® Canal Livre

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • FAQ

A tecnologia de padrão de placas Free Flow da SONDEX® é utilizada para aplicações que envolvem fluidos de difícil manipulação e aplicações com alta tendência de causar incrustação nos trocadores de calor. Especialmente vantajosas para setores que operam campanhas sazonais, as placas Free Flow permitem a operação estendida sem a necessidade de desligar e limpar os trocadores de calor.

Recursos e benefícios

Garante um fluxo desimpedido devido aos profundos canais e pontos de contato limitados entre as placas. O grande espaço entre placas foi projetado para manipular fluidos que causam incrustação e entopem trocadores de calor comuns.

O tempo de atividade operacional estendido sem necessidade de limpeza, independente da viscosidade, tendência de incrustação e do teor de partículas do fluido.

Padrões assimétricos estão disponíveis para aplicações com grandes diferenças de vazão. Considerar as diferenças de vazão elimina problemas com bolsões de ar, má distribuição de fluido e baixa turbulência.

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A world of heat exchangers Inglês Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Búlgaro Bulgária 04 out., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romeno, Moldava, moldavo Romênia 10 out., 2024 9.7 MB .pdf
Data sheet Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) Inglês Multiple 25 out., 2022 3.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Húngaro Multiple 13 set., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 13 set., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 01 set., 2023 13.0 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 01 set., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francês Multiple 22 dez., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Dinamarquês Multiple 15 set., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonês Multiple 13 set., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiple 17 mai., 2024 16.5 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiano Multiple 01 ago., 2024 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinês (CN) Multiple 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 20 set., 2022 9.7 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Alemão Multiple 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglês Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglês Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglês Multiple 12 fev., 2024 9.4 MB .pdf

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores SONDEX®

    Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.

  • if (isSmallPicture) { Condensadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensadores SONDEX® - Danfoss } else { Condensadores SONDEX® - Danfoss }
    Condensadores SONDEX®

    Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® são produzidos para aplicações com requisitos de higiene exigentes e uso de materiais em conformidade com a FDA. Prezamos muito seu produto final, e tomamos as medidas necessárias para garantir a mais alta qualidade de saída. Cada solução é projetada com base nas suas especificações, para fornecer as condições perfeitas para o seu produto.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor de placas semi-soldadas; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor de placas semi-soldadas } else { Trocadores de calor de placas semi-soldadas }
    Trocadores de calor de placas semi-soldadas para aplicações de amônia em refrigeração industrial

    Os trocadores de calor a placas semissoldadas são otimizados para aplicações industriais. Os trocadores de calor de placas semi-soldadas da Danfoss são projetados para sistemas de amônia e podem ser usados em aplicações como condensadores, evaporadores inundados e bombeados, sub-resfriadores, superaquecedores, economizadores e resfriadores de óleo.

FAQ

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.

Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:

  • Serviço,
  • Tipo de mídia,
  • Perda de carga,
  • Vazão,
  • Pressão de trabalho,
  • Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabalho.