Placas SONDEX® Espinha de Peixe

  • Visão geral
  • Documentos
  • Produtos relacionados
  • FAQ

Nossa tecnologia de padrão de placas espinha de peixe SONDEX® é utilizada na maioria dos nossos trocadores de calor a placas. O padrão é projetado para alto desempenho térmico enquanto utiliza a queda de pressão permitida da maneira mais eficiente.

Recursos e benefícios

A área de transmissão de calor maximizada, adaptada finamente a cada aplicação, reduz o número total de placas necessárias para um desempenho ideal. A alta eficiência permite aumentar o desempenho e reduzir o consumo de energia.

Projetadas para garantir uma distribuição uniforme de fluido sobre a placa inteira e prevenir zonas estagnadas, resultando no melhor uso possível da queda de pressão.

Sistema de gaxeta exclusivo que impede o desalinhamento do arranjo de placas e permite a fácil montagem. O sulco da gaxeta especialmente projetado preserva a elasticidade da gaxeta e aumenta sua vida útil.

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A world of heat exchangers Inglês Multiple 18 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Búlgaro Bulgária 04 out., 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Romeno, Moldava, moldavo Romênia 10 out., 2024 9.7 MB .pdf
Data sheet Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) Inglês Multiple 25 out., 2022 3.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Húngaro Multiple 13 set., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 13 set., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 01 set., 2023 13.0 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 01 set., 2023 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francês Multiple 22 dez., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Dinamarquês Multiple 15 set., 2023 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polonês Multiple 13 set., 2023 9.2 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiple 17 mai., 2024 16.5 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Italiano Multiple 01 ago., 2024 9.1 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Chinês (CN) Multiple 17 jan., 2024 9.6 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglês Multiple 20 set., 2022 9.7 MB .pdf
Operating guide Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Alemão Multiple 17 jan., 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglês Multiple 22 nov., 2024 4.4 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglês Multiple 27 nov., 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglês Multiple 12 fev., 2024 9.4 MB .pdf

Produtos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporadores SONDEX® - Danfoss } else { Evaporadores SONDEX® - Danfoss }
    Evaporadores SONDEX®

    Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.

  • if (isSmallPicture) { Condensadores SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensadores SONDEX® - Danfoss } else { Condensadores SONDEX® - Danfoss }
    Condensadores SONDEX®

    Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.

  • if (isSmallPicture) { D-plate technology; } else if (isBigColumns) { D-plate technology } else { D-plate technology }
    Tecnologia D-plate

    Nossos engenheiros aprimoraram a maneira como as placas do trocador de calor são projetadas com a introdução da nova série D-plate. Respaldados por anos de experiência em tecnologia de transferência de calor e um profundo conhecimento das aplicações, nós realizamos atualizações significativas nas tradicionais placas espinha de peixe para verdadeiramente redefinir a maneira como enxergamos as placas do trocador de calor.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas sanitários SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas sanitários SONDEX® são produzidos para aplicações com requisitos de higiene exigentes e uso de materiais em conformidade com a FDA. Prezamos muito seu produto final, e tomamos as medidas necessárias para garantir a mais alta qualidade de saída. Cada solução é projetada com base nas suas especificações, para fornecer as condições perfeitas para o seu produto.

  • if (isSmallPicture) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss } else { Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® - Danfoss }
    Trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX®

    Os trocadores de calor a placas tradicionais SONDEX® são a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em diversos segmentos de mercado. Temos o portfólio de placas mais abrangente do mundo, e customizamos cada trocador de calor para atender aos seus requisitos específicos. Tecnologias inovadoras e design inteligente tornam os nossos trocadores de calor a placas tradicionais um excelente investimento.

FAQ

A escolha do trocador de calor depende de muitos fatores. Nossos engenheiros de vendas qualificados projetam o trocador de calor com as dimensões apropriadas e especificações corretas, com base em suas informações e requisitos, para garantir que você receba uma solução de qualidade com desempenho ideal.

Nossos trocadores de calor são aprovados e certificados de acordo com os padrões e requisitos da indústria. Para detalhes específicos, entre em contato com o representante local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o responsável local de vendas da marca SONDEX®.

Entre em contato com o escritório de vendas local da marca SONDEX®. Para um orçamento mais preciso, prepare os dados a seguir:

  • Serviço,
  • Tipo de mídia,
  • Perda de carga,
  • Vazão,
  • Pressão de trabalho,
  • Propriedades termodinâmicas, Temperatura,
  • Temperatura de trabalho.