Nossos trocadores de calor a placas Free Flow SONDEX® são escolhas excelentes para aplicações que utilizam fluido com alto teor de partículas, tendência de incrustação ou alta viscosidade. Nós customizamos cada trocador de calor Free Flow para atender à sua aplicação e ao seu tipo de fluido. Os canais das placas sem contato garantem um fluxo desimpedido e longos intervalos entre limpezas.
Nós definimos o novo padrão de desempenho e confiabilidade melhorados quando o seu fluido exigir tratamento suave e for inadequado para trocadores de calor regulares devido a viscosidade, tendência de incrustação ou teor de partículas.
Recursos e benefícios
O tratamento suave e a distribuição uniforme do fluido proporciona a mais alta qualidade possível da saída do produto.
Alta eficiência de transferência de calor e intervalos estendidos entre limpezas garantem a operação de uma campanha inteira com tempo de inatividade mínimo e máximo retorno sobre o investimento.
Grande espaço entre placas projetado para neutralizar a incrustação com canais de placas dimensionáveis e nenhuma zona estagnada.

Como funciona um trocador de calor a placas SONDEX®?
Aplicações
- Indústria de laticínios/alimentos/bebidas
- por ex. produção de alimentos, como processamento de sucos e álcool - Indústria sucroalcooleiro
- por ex. produção de açúcar, como concentração do conteúdo de açúcar no sumo da cana de açúcar - Indústria biogas
- Segmento de tratamento de água e esgoto
- Indústria de papel e celulose
- Indústria de mineração
Especificações técnicas
- Conexões de DN25 para DN300
- (Estruturas projetadas de acordo com as normas de construção FEA e PED 2014/68/EU (EN13445) e ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiais das placas: AISI 304/316, titânio, SMO, Hastelloy*
- Materiais das gaxetas: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Alturas das placas de até 3,5 m (11,5 pés)
- Vazão de até 1.600 m3/h (7.045 gpm)
- Pressão de trabalho de até 10 bar (145 psi)
- Temperaturas de trabalho de -20 °C a 180 °C (392 °F)
*outros materiais disponíveis sob encomenda

Modelo Canal Livre SONDEX®
O modelo Canal Livre SONDEX® é projetado para operar com meios inadequados para os trocadores de calor convencionais devido a alta viscosidade, conteúdos fibrosos e particulados ou considerável risco de incrustração.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglês | Multiple | 18 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Búlgaro | Bulgária | 04 out., 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romeno, Moldava, moldavo | Romênia | 10 out., 2024 | 9.7 MB | |
Data sheet | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Inglês | Multiple | 25 out., 2022 | 3.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Húngaro | Multiple | 13 set., 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 13 set., 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 01 set., 2023 | 13.0 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 01 set., 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francês | Multiple | 22 dez., 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Dinamarquês | Multiple | 15 set., 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polonês | Multiple | 13 set., 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiple | 17 mai., 2024 | 16.5 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italiano | Multiple | 01 ago., 2024 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinês (CN) | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglês | Multiple | 20 set., 2022 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Alemão | Multiple | 17 jan., 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglês | Multiple | 22 nov., 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglês | Multiple | 27 nov., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglês | Multiple | 12 fev., 2024 | 9.4 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor tipo espiral SONDEX®Excepcionalmente adequados para lamas, sedimentos, água de esgoto, incrustração, líquidos com alta viscosidade e contendo fibras e sólidos, nossos trocadores de calor tipo espiral SONDEX® são a solução definitiva para aplicações que exigem tratamento de fluidos difíceis. O design permite um fluxo de contracorrente que possibilita atingir abordagens de temperatura muito próximas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trocadores de calor de placa e casco SONDEX®Nossos trocadores de calor de placa e casco SONDEX® (SPS) são escolhas perfeitas para tarefas de aquecimento de vapor e de condensação. Um conjunto de placas totalmente soldado torna os trocadores de calor muito adequados para manipular meios agressivos, bem como altos níveis de pressão e temperatura. Exigindo menos espaço e muito mais leves, são uma ótima substituição para trocadores de calor de casco e tubo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporadores SONDEX®Evaporadores SONDEX® são projetados para lidar com tarefas de evaporação avançadas. Utilizando cassetes de placa semi-soldada, é garantido que os meios nunca serão misturados. Os cassetes de placa são projetados para garantir o nível de turbulência ideal nos dois lados, fornecendo uma distribuição uniforme dos meios para desempenho e qualidade superior do produto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensadores SONDEX®Nossos condensadores SONDEX® são a opção perfeita para aplicações especiais, que trocadores de calor a placas convencionais não conseguem resolver. Projetados para acomodar fluxos de vapor de alto volume, esse produto apresenta uma grande entrada para o fluxo de vapor. Combinadas com curto tempo de permanência, são criadas as condições de condensação ideais – mesmo para tarefas de vapor sob baixa pressão.