Tecnologia Micro Plate™ - ideal para soluções de energia distrital e para uso em bombas de calor e chillers
O próximo passo no projeto de trocador de calor de alto desempenho e focado na aplicação, Micro Plates™ é uma tecnologia revolucionária, especialmente criada para soluções de energia distrital e para uso em bombas de calor, chillers e sistemas de controle de proximidade para capacidades de resfriamento de até 800 kW / 225 TR.
Seu design inovador de placa otimiza a transferência de calor, seja em seu condensador ou evaporador, com alta confiabilidade para obter maior eficiência com uma carga de refrigerante reduzida.
O que isso significa para você?
Nossos trocadores de calor com a nova tecnologia de ponta Micro Plate™ apresentam eficiência e desempenho de última geração – oferecendo a você mais de suas aplicações de aquecimento e resfriamento urbano.
Caracterizadas por seu padrão exclusivo, nossas novas placas inovadoras superam tudo em sua classe com queda de pressão significativamente menor e transferência de calor amplamente aprimorada.
Nossos trocadores de calor são adequados para praticamente todas as aplicações e redes de aquecimento e resfriamento urbano. Quer seu sistema tenha pressão variável ou constante, grandes oscilações de temperatura ou até mesmo um abastecimento de água não tratada, temos a solução perfeita para você.
Recursos e benefícios do Micro Plates™
A alta eficiência e uma vida útil mais longa ajudam a reduzir o desperdício, o que resulta em economia significativa e menor emissão de carbono.
Micro Plates™ otimizam o uso de sua área de superfície, permitindo que a água flua de maneira mais uniforme. Isso distribui e mistura melhor a mídia para máxima transferência de calor.
Criamos trocadores de calor personalizados que atendem às suas necessidades. Ao variar o número, tamanho e posicionamento das cavidades, o Micro Plates™ pode ser adaptado para uma transferência de calor ideal e queda de pressão mínima.

Trocadores de calor de placas com tecnologia Micro Plate™
Introdução ao conceito e princípio dos trocadores de calor Micro Plate™.
O design inovador da placa otimiza a transferência de calor nos trocadores de calor Micro Plate™
O trocador de calor de microplacas (MPHE) é ideal para uso em bombas de calor, resfriadores e sistemas de controle de fechamento para capacidades de resfriamento de até 800 kW / 225 TR. Seu design inovador de placa otimiza a transferência de calor, seja em seu condensador ou evaporador, com alta confiabilidade para obter maior eficiência com uma carga de refrigerante reduzida.
Nossa mais recente inovação, os trocadores de calor de microplacas de design Z, são evaporadores de maior eficiência. Eles apresentam placas com design de cavidades, que fornecem uma circulação assimétrica de refrigerante em um padrão em forma de Z para otimizar a área de superfície e, portanto, aumentar a transferência de calor.
Saiba mais sobre o padrão de design Z e seus benefícios
Geração Z – uma virada de jogo
Se Z representa zero ou o padrão de fluxo Z de fluidos através da placa do trocador de calor, todos eles são relevantes. Usando esses trocadores de calor, os fabricantes de HVAC-R podem obter um desempenho econômico e ambiental significativamente melhor com alta eficiência.
O segredo está no fluxo assimétrico em forma de Z. Um padrão de placa completamente repensado leva o desempenho do seu evaporador ao limite. Ao mesmo tempo, ajudam a obter um processo de evaporação altamente estável, possibilitando reduzir o volume de refrigerante e usar menos matéria-prima na construção do trocador de calor.
A nova série emprega um design baseado em cavidades, que promove um fluxo de fluido em forma de Z assimétrico através das placas. Isso não apenas maximiza a superfície de transferência de calor, mas também as fases líquida e de vapor do refrigerante permanecem bem misturadas, garantindo um contato térmico uniforme com o lado da água do sistema. A mesma capacidade de transferência de calor pode, portanto, ser alcançada com menos placas, o que reduz as necessidades de matéria-prima e o peso do produto. Com cada nova geração de trocador de calor, a Danfoss melhorou a eficiência. Esta última etapa visa interromper o status quo da indústria com transferência de calor 20% mais eficiente, carga de refrigerante 20% menor e peso de matéria-prima 20% menor. Todos esses objetivos foram alcançados e, em alguns casos, superados com os evaporadores de design Z para aplicações de chillers e bombas de calor.
Os trocadores de calor Geração Z para evaporador em chillers, bombas de calor e outras aplicações de refrigeração permitem a criação de uma nova geração de sistemas para novas construções ou projetos de renovação.
Veja os modelos 3D:
Recursos e benefícios do padrão de design Z
Design compacto, 30% menos peso *
Carga de refrigerante reduzida em 20%*
Transferência de calor 40% maior*
Compatível com várias opções de refrigerante
*Desempenho do padrão de projeto Z, nas mesmas condições e em comparação com o padrão de projeto não-Z MPHE

Danfoss Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) com tecnologia de design Z
Para reduzir as cargas de refrigerante e aumentar a transferência de calor e a eficiência das aplicações de refrigeração, ar condicionado e bomba de calor, a Danfoss lançou nossos trocadores de calor de microplacas com design Z. Disponíveis para circuitos simples e duplos, maximizam a eficiência em um quadro compacto.